Aquí puede configurar su sistema de cadenas portacables. Todos los datos introducidos y todas las modificaciones se transfieren a la lista de piezas que se encuentra al final de la página.
Sistema triflex® R TRE.40
1. Movimiento multieje - Gran flexibilidad para aplicaciones complejas, incluso en el eje 6. Rotación posible de aprox. 10° por eslabón en el eje longitudinal. Esto facilita el guiado de cables alrededor de estructuras geométricas difíciles
2. Absorción alta de fuerzas de tracción gracias a la unión tipo articulación, una conexión de rótula similar al Acoplador de los remolques en los automóviles que garantiza un movimiento suave en todos los ejes
3. Mecanismo de apertura fácil para un llenado y sustitución fácil de cables o tubos
4. Características mecánicas extraordinarias
5. Radio de curvatura pequeño y paso corto para una instalación compacta
6. Fácil de alargar y acortar - componente inyectado. No se requieren elementos de soporte (p.ej., cables de acero, mecanismos de muelle, etc.) en dirección a la fuerza de tracción
7. Extremadamente estable gracias a topes en el exterior, precisos para el radio y la torsión
8. Set triflex® R: módulo universal compacto para cualquier movimiento en el robot, se monta en puntos de fijación existentes
9. Tiempo de instalación minimizado gracias a una conexión fácil a su máquina y gran cantidad de accesorios
10. Disponible para aplicaciones especiales: módulos de fibras resorte, kits de montaje universales y FlexBar