Cosas que debería saber acerca de los rodamientos de bolas autoalineables
Debido al
menor grado de osculación de los elementos rodantes en el anillo exterior comparado con los rodamientos de una sola fila de bolas, los rodamientos de bolas autoalineables pueden absorber
perfectamente cargas más altas. La capacidad de los rodamientos pivotantes en dirección axial depende del
ángulo de presiónrespectivo. Las
pistas del anillo exterior tienenn forma de
esfera hueca, lo que permite que el anillo interior pueda pivotar junto con las bolas alrededor del punto central del rodamiento de bolas autoalineable con una cierta tolerancia durante la rotación simultánea.
El movimento pivotante puede realizarse sin que se produzca ningún tipo de fricción adicional.
¿Cómo funciona? A diferencia de los rodamientos de bolas estándar, las pistas del anillo exterior no están limitadas lateralmente. Los rodamientos de bolas autoalineables pueden pivotar libremente en el lateral del anillo externo. De esta manera, la fricción no aumenta cuando se produce una inclinación en el límite de los anillos externos.
¿Cuándo un rodamiento de bolas autoalineable es la elección correcta para mi aplicación?- Cuando se necesita un gran ángulo pivotante
- Cuando se necesita corregir errores de mecanizado/ensamblaje o compensar la alineación de los ejes
- Cuando los husillos deban estar apoyados en soluciones que permitan un movimiento pivotante (pista del anillo exterior)