×
Novedades en rodamientos de bolas
Rodillo transportador de aluminio anodizado duro
Extremadamente resistente al desgaste y con una excelente protección de la superficie
▷ Rodillo transportador con tubo de aluminio anodizado duro
Rodillo transportador de aluminio con revestimiento antiadherente
Superficie que evita que las etiquetas adhesivas se adhieran.
▷ Rodillo transportador con tubo de aluminio con revestimiento antiadherente
Cojinete de pedestal con rodamientos de inserción xiros
Carcasa libre de metal que reduce el peso
▷ Cojinete de pedestal con carcasa libre de metal
Novedades de primavera 2023
Nueva gama de productos estándar de rodamientos extremadamente resistentes
Vida útil hasta 21 veces mayor que la del anterior rodamiento xirodur B180
▷ xirodur B180 con jaula de J3 y bolas de acero inoxidable
▷ xirodur B180 con jaula de J3 y bolas de cristal
Rodamientos de bolas con bolas de cerámica
La mejor resistencia química y térmica del óxido de circonio con buena resistencia al desgaste
▷ xirodur A500 con bolas de cerámica
Rodamientos de bolas resistentes a las altas temperaturas
Nuevo material de jaula reforzado para una vida útil hasta un 50% más larga en comparación con las jaulas de A500
▷ xirodur A500 con jaula de F500 y bolas de acero inoxidable
▷ xirodur A500 con jaula de F500 y bolas de cristal
Guía lineal de bolas de diseño compacto
La alternativa a las guías lineales de bolas convencionales con un ahorro de hasta el 60%
Guía lineal de bolas de acero inoxidable