Cojinetes de pedestal igubal®

Los cojinetes de pedestal igubal® destacan por su eficiencia, siendo hasta un 40% más económicos y un 80% más ligeros que sus equivalentes en metal. Su funcionamiento más económico se debe a la ausencia de la necesidad de lubricación, eliminando así la obligación de mantenimiento. Además, ofrecen una durabilidad y rigidez excepcionales, incluso en entornos ambientales desafiantes a lo largo del tiempo.
Estos cojinetes demuestran resistencia a productos químicos y corrosión, funcionando de manera óptima con líquidos y otras sustancias. Su rendimiento y resistencia al desgaste no se ven afectados por la radiación UV solar, la radiación nuclear ni por temperaturas que oscilen entre -30 y +80 °C. Además, son insensibles al polvo y la suciedad.
Disponibles para diámetros de eje de 5 a 50 mm (tolerancia h6 a h9), estos cojinetes incorporan bolas esféricas que permiten una compensación automática del ángulo. Esta característica facilita la corrección automática de errores de alineación, cargas en los extremos, desviaciones y deformaciones de los ejes. A diferencia de los cojinetes metálicos, los cojinetes de pedestal de plástico tienen la capacidad de absorber y amortiguar vibraciones de alta frecuencia.
Datos técnicos de los cojinetes de pedestal

Ventajas

Funcionamiento libre de lubricación y mantenimiento

Alta rigidez

Resistencia a la fatiga frente a cargas variables

Compensación de errores de alineación

Compensación de cargas en los extremos

Resistente a la corrosión

Resistente a los químicos

Amortiguación de las vibraciones

Compatibles con movimientos rotatorios, oscilantes y lineales

Peso ligero

Cargas radiales elevadas

Resistencia a los productos químicos

Reducción del espacio de montaje necesario

Instalación fácil

Vida útil calculable

Libres de mantenimiento y lubricación


Tienda online

Tienda

Conozco los productos de igus y me gustaría ver la gama de cojinetes de pedestal en la tienda online o realizar un pedido directamente.
Tienda online
Tienda online

Información

Necesito más información sobre la gama de cojinetes de pedestal de igus o me gustaría saber cuáles son sus ventajas.
Enviar una consulta

Áreas de aplicación

Los cojinetes igubal® compensan los errores de alineación, inclinaciones y curvas de los ejes gracias a la adaptabilidad de la bola. Por tanto, los principales campos de aplicación son aquellos en los que no se pueden evitar dichos efectos.

Tolerancias

Los cojinetes de pedestal igubal® sin necesidad de mantenimiento presentan una tolerancia E10 en el diámetro interior. La tolerancia del eje debe situarse en el rango de h6 a h9. Esta tolerancia tiene la función de compensar la dilatación del cojinete ocasionada por el calentamiento.

Montaje

Los cojinetes de pedestal igubal® están diseñados para su fijación mediante dos tornillos. No es necesario lograr una alineación precisa de la carcasa, ya que estos cojinetes compensan automáticamente cualquier error de alineación.

Gama de producto

Los cojinetes de pedestal igubal® están disponibles en los tamaños K y E para diámetros de eje entre 5 y 50 mm. La serie K está disponible en pulgadas. Contacte con nosotros si necesita otros tamaños.

¿Qué ventajas ofrecen los cojinetes de pedestal igubal®?

Además de nuestras soluciones de plástico para cojinetes de pedestal y cojinetes con brida, también tiene la opción de utilizar cojinetes de inserción de plástico en sistemas metálicos existentes.

Esto asegura un rendimiento duradero y exento de necesidades de mantenimiento.
Tienda online

¿Cuándo utilizarlos?

Cuando se requiere resistencia química

Si se necesita una alternativa económica

Si se requiere un cojinete resistente a la suciedad

Si es necesario compensar errores de alineación

Cuando se precisan componentes separables

¿Cuándo no utilizarlos?

Si las temperaturas sobrepasan los +80 °C

Cuando se requiere un collar de fijación integrado

Cuando se requieren tamaños superiores a 50 mm

Si se desea alcanzar velocidades de rotación superiores a 0,5 m/s


Utilizado con éxito por nuestros clientes

Aplicación con cojinetes de pedestal ESQM

Orientación fiable con los cojinetes de pedestal igubal

Para garantizar un funcionamiento óptimo del movimiento diario de los seguidores solares, la empresa recurrió a los cojinetes de pedestal ESQM igubal, una solución "fit & forget" (instalar y olvidar) que no necesita mantenimiento durante toda su vida útil de 25 años.
Aplicación con cojinetes de pedestal

Cojinetes de pedestal en un catamarán

El astillero Recreative Electric Vehicles, en el sur de Francia, está construyendo un catamarán eléctrico reciclable en un 80%. Dado que el peso es un factor crucial, la empresa implementó los cojinetes de plástico ligero igus, los cuales no requieren mantenimiento ni lubricación.