Ethernet de par único (SPE) confeccionado

Comunicación de datos sencilla y segura en sus equipos

La producción moderna no es viable sin la digitalización y el intercambio de datos, elementos indispensables en el panorama actual. En este sentido, igus proporciona cables Ethernet de par único (SPE) que garantizan que su intercambio de datos esté preparado para el futuro. Estos cables son capaces de alcanzar velocidades de transmisión de datos de hasta 1 GBit/s sin problemas, y la reducción del número de pares a sólo uno conlleva varias ventajas. Una de ellas es que al ser un 25% más delgados que los cables CAT5e (CFBUS.PUR.045), permiten un importante ahorro de espacio, especialmente crucial para las secuencias de movimientos dinámicos en maquinaria.

Los nuevos conectores industriales de Yamaichi y Weidmüller proporcionan una excelente conexión de apantallamiento, reduciendo considerablemente las interferencias electromagnéticas. igus ofrece cables chainflex por metros con revestimiento exterior de PUR altamente resistente al desgaste y a las muescas. Todos los cables Ethernet de par único (SPE) listos para conectar han sido probados exhaustivamente para garantizar una comunicación segura y fiable.

Ampliación de la gama 2023

Novedad de 2023 en Ethernet de par único (SPE)
igus lleva ofreciendo cables SPE confeccionados con conectores Harting T1 desde 2021. Para la feria Hannover Messe 2023, se añadieron dos nuevos cables SPE confeccionados a esta gama, disponibles con conectores Yamaichi y Weidmüller. Con un único par de conductores para la transmisión de datos, garantizan una comunicación Ethernet industrial coherente en máquinas y equipos técnicos. 

SPE con conector Yamaichi ► Comprar online

SPE con conector Weidmüller ► Comprar online
Mejora tecnológica

Mejora tecnológica

  • Comunicación Ethernet compatible con cadena portacables para todos sus equipos
  • Cable un 25% más delgado que un cable CAT5e con la misma velocidad
Reducción de costes

Reducción de costes

  • Radio de curvatura un 25% menor en comparación con CFBUS.PUR.045
  • Ahorro de un 20% de los costes comparado con el cable CAT5e (CFBUS.PUR.045)
  • Ahorro de tiempo, ya que está listo para conectarse
Testado en el laboratorio de igus®

Testado en el laboratorio de igus®

Ventaja ecológica

Ventaja ecológica

  • Comunicación de datos preparada para el futuro
  • Calcular online la vida útil de un cable

Presentación de los nuevos productos por el Product Manager Markus Hüffel

Por último, además de la versión suministrada por metros, ahora también está disponible el cable Ethernet de par único con conector. La longitud del cable y el tipo de conector pueden seleccionarse libremente, sin cantidad mínima de pedido.
Logo de SPE

La red de socios industriales SPE

igus continúa avanzando en tecnología SPE junto con socios sólidos

El Ethernet de par único es la base de la infraestructura que hace posible el Internet de las Cosas Industrial (IIoT) y la Industria 4.0. Con el objetivo de promover la tecnología Ethernet de par único para el mercado en rápido crecimiento de IIoT, igus participa en la red de socios industriales SPE junto con otras compañías de gran potencial como HARTING o TE Connectivity*. 

Para establecer de forma fiable todo el futuro ecosistema de SPE, la red también trabaja en el desarrollo y adopción de normas sobre protocolos de transmisión, cableado y componentes de dispositivos, así como en su publicación en las normas IEEE 802.3 e IEC SC46C. 

Fruto de la colaboración también se diseñó el nuevo cable para que funcionara con la interfaz de conectividad T1. De este modo, el apantallamiento proporciona una transferencia fiable al conector, garantizando una compatibilidad electromagnética (EMC) óptima. La combinación de cable chainflex y conector SPE es extremadamente robusta: igus utiliza un revestimiento de PUR altamente resistente al desgaste y a las muescas, y el conector está provisto de robustos cierres metálicos con conectores PCB.

* sólo se aplica a CAT9471001 con conector Harting T1

Ethernet de par único (SPE) en la gama de productos

Referencia Material de revestimiento exterior Diámetro exterior (d) en mm Estructura del cable Radio de curvatura Precio
Salida desde 4 días laborables. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días CAT9471001 PUR 5,5 (2x0,15)C 66,30 EUR Añadir al carrito de la compra
Salida desde 4 días laborables. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días CAT9471002 PUR 5,5 (2x0,15)C 42,30 EUR Añadir al carrito de la compra
Salida desde 4 días laborables. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días CAT9471003 PUR 5,5 (2x0,15)C 45,04 EUR Añadir al carrito de la compra
Más información sobre el producto seleccionado:
3D-CAD 3D-CAD
Solicitud de muestra Solicitud de muestra
Consulta de precio Consulta de precio
myCatalog myCatalog
Los 3 tipos de Ethernet de par único

A la tienda de tecnología de red confeccionada

Tienda online

Toda la información sobre el cable SPE (Ethernet de par único)

La clave de la automatización industrial, el Internet de las Cosas Industrial (IIoT).

Desde un punto de vista técnico, la tecnología Ethernet de par único describe la transmisión de Ethernet (1000Base-T1) a través de un único par de conductores de cobre, y permite el suministro de energía (PoDL) además de la transmisión de datos Ethernet. Este importante avance tecnológico supone una reducción de la sección transversal del cable de alrededor del 25% en comparación con un cable Ethernet normal. El whitepaper hace un balance de la evolución del Ethernet de par único y muestra las oportunidades que esta nueva tecnología de transmisión brinda a la industria gracias al ahorro de espacio y a la consiguiente reducción de peso.
 

Garantía chainflex de 36 meses

Garantía chainflex Todos los cables chainflex tienen una garantía de 36 meses, incluidos los SPE. Podemos ofrecerla con total confianza gracias a nuestros más de 30 años de experiencia en el laboratorio de pruebas interno de 3.800 m², con capacidad para llevar a cabo 700 ensayos en paralelo, donde realizamos pruebas que nos permiten calcular la vida útil de los productos con total fiabilidad.
Más información

Tienda online de cables bus

Cable de bus Además de los cables SPE, los cables de bus chainflex también están disponibles para todos los demás sistemas de bus industrial como Profinet, Ethernet, CAN bus o CC-Link. En función de la serie del cable, puede utilizarse para una gran resistencia a la torsión, radios de curvatura pequeños, carreras especialmente largas o altas velocidades.
Comprar aquí

Cables listos para conectar

Gama de productos readycable igus® es líder a nivel mundial en la producción de cables confeccionados para cadenas portacables, ofreciendo alrededor de 4.600 cables confeccionados de motor, servo, señal o encoder compatibles con 24 estándares de fabricantes. Todos están disponibles en 7 calidades diferentes, por lo que siempre encontrará el cable más económico adecuado para su aplicación.
Enviar una consulta


Salida desde 4 días laborables. Envío Standard: +2/3 días. Express: +1/2 días