Tanto en poblado como en rutas de alta velocidad se necesitan tensores de ruedas, cables suspendidos con sistemas de compensación automática. Están expuestos continuamente al calor y al frío debido a las condiciones ambientales. Se usan cojinetes iglidur® fabricados con plásticos de alto rendimiento para asegurar que los tensores de ruedas funcionan en estas condiciones. Incorporan lubricantes sólidos que permiten un funcionamiento sin lubricación adicional. Como consecuencia de eso, se minimiza el mantenimiento y los movimientos en los cojinetes son siempre suaves.
Los plásticos de alto rendimiento iglidur® son ligeros y resistentes a la corrosíón gracias al material. Se examinan de forma exhaustiva en el laboratorio de pruebas de igus® y, gracias a esto, tienen una fricción óptima, propiedades de desgaste y vida útil calculable. Mediante las herramientas en línea de igus®, puede calcular la vida útil exacta de un cojinete según las condiciones en las que esté. Otra ventaja de los cojinetes de polímero es que se pueden usar con casi cualquier tipo de eje cilíndrico. Por tanto, son posibles tanto los materiales de eje cilíndrico endurecidos como los blandos.