✔️ Carga estática 450MPa
✔️ Equivalente al bronce
✔️ Desde una unidad y en cualquier tamaño
✔️ Más económicos
✔️ Resistente a la suciedad y vibraciones
✔️ Más ligeros
✔️ Componentes de larga duración que cumplan estrictos criterios de calidad, incluidas las normas de protección contra incendios EN 45545 o NFPA 130.
Descargue el whitepaper gratuito:Factores clave para el éxito de los cojinetes sin lubricación para altas cargas.
Reducir costes, mejorar la tecnología - con cadenas de energía para espacios de instalación reducidos: especialmente planas, con un pequeño radio de curvatura y un 30% de ventaja de coste en comparación con el modelo anterior.
Puede encontrar más información sobre estas y otras innovaciones de productos en nuestro stand de 400m2 de la feria. Puede explorarla virtualmente por su cuenta o junto con nuestro experto en la industria. Haga una cita ahora para una visita virtual guiada con consulta individual:
Concierte una cita ahora
▲ Mejora tecnológica: 25% menos de desgaste, 30% más de vida útil gracias a la asimetría de la rosca y 88% menos de peso
▼ Reducción de costes: 50,9% más económico en comparación con las tuercas metálicas