Los transportadores conectan las vías en talleres y al aire libre unos con otros para mover vagones, vehículos de control y locomotoras. Mientras se mueve un transportador hay que garantizar un suministro de energía, por ejemplo, para luces de señalización o un panel de control. Se usan cables flexibles chainflex® para garantizar esta funcionalidad del transportador de forma permanente, aunque se use de forma frecuente. Estos cables están diseñados especialmente para aplicaciones en movimiento y cargas elevadas. Se usan cadenas portacables de igus® para guiar los cables de forma segura al mover el transportador. También incrementa la vida útil de los cables. Tanto los cables como las cadenas portacables pueden usarse en radios de curvatura pequeños y, por tanto, instalarse ahorrando espacio.
Los sistemas de suministro de energía plásticos y los cables chainflex® son resistentes a las inclemencias ambientales y la suciedad. También pueden usarse de forma segura en carreras largas o con cargas autosoportadas. Con readycable® , igus también ofrece cadenas portacables confeccionadas con cables y conectores que pueden montarse directamente al transportador.