igus® ofrece una variedad de soluciones para locomotoras de maniobras, desde la tecnología de accionamiento drylin® hasta los
platos giratorios PRT, materiales en plancha y tribotape. Todos estos componentes contienen plásticos de alto rendimiento que optimizan la resistencia al desgaste y a la fricción, lo que garantiza una larga vida útil. Por tanto, los componentes de igus® se usan con fuerzas de tensión y de compresión altas en locomotoras de maniobras. Gracias a los lubricantes sólidos que incorporan, los componentes de igus® no requieren lubricación adicional y son libres de mantenimiento. Para ajustar la base a la altura del vagón, se usan guías lineales drylin . En las articulaciones del acoplamiento de husillo, los cojinetes iglidur® pueden conseguir una larga vida útil sin consumir tiempo de mantenimiento y los platos giratorios PRT permiten un ajuste silencioso de forma manual o motorizada. Con partes metálicas como ganchos de acoplamiento que causan fricción entre ellos, el desgaste puede reducirse mucho gracias a los materiales en plancha iglidur® o con tribotape, más fino.