Los cojinetes iglidur® pueden usarse en calibradores y en pinzas de freno. Gracias a las distintas propiedades de más de 50 materiales, los cojinetes pueden fabricarse a medida de las condiciones de la aplicación de los frenos. Los cojinetes iglidur® garantizan una funcionalidad completa incluso en temperaturas extremas. Por tanto, pueden usarse sin problemas en temperaturas entre -100 °C y 250 °C.
En el bogie, los cojinetes iglidur® funcionan en casi todos los ejes cilíndricos, independientemente de que los ejes sean endurecidos, blandos, de acero o de acero inoxidable. Un ejemplo de aplicación son los cojinetes en el sistema antibalanceo. Todos los materiales iglidur® contienen lubricantes sólidos incorporados, que los hace libres de lubricación y mantenimiento. Al ser libres de lubricación, los cojinetes son resistentes a las inclemencias ambientales y se adaptan perfectamente a los sistemas de frenado.
Se usan planchas deslizantes de igus® en el bastidor y en los muelles. Los materiales de alto rendimiento probados se extrusionan en forma de material en plancha y se procesan y construyen de forma individual según lo solicitado. Si es necesario, igus puede fabricarle cojinetes y planchas deslizantes individuales.