motion plastics para las líneas de producción de trenes motrices

Larga vida útil, mantenimiento planificable

La línea de producción de trenes de potencia requiere una gran precisión y fiabilidad de las máquinas. Las diferentes estaciones, a veces con largos recorridos, forman un sistema complejo y muy dinámico. Un problema con una máquina o un componente repercute en toda la línea de producción. Es fundamental que la producción no se vea interrumpida ni afectada por las paradas de mantenimiento.

Un motor sale de las líneas de montaje cada 14 segundos de media, y la planta produce más de 6.000 motores al día en las horas punta. Este ritmo solo puede mantenerse con un alto grado de automatización y componentes fiables. Con los smart plastics, nuestros productos para el mantenimiento predictivo, se pueden evitar los fallos inesperados de las máquinas y los tiempos de inactividad.
Motor del coche

Productos compatibles

Cadena portacables P4

Cadenas portacables serie P4

  • Se necesita hasta un 57% menos de fuerza motriz
  • Para recorridos largos (hasta 800 m) y altas cargas adicionales (hasta 30 kg/m)
  • Funcionamiento muy suave
Más información
Cadena portacables serie P4

Cadena portacables serie P4

  • 375.000 km recorridos gracias a los cojinetes de tribopolímero sin mantenimiento en las conexiones de los eslabones
  • Para carreras muy largas, de más de 1.000 m
Más información
smart plastics

Mantenimiento predictivo

  • Mayor vida útil de la cadena y los cojinetes
  • Mejora de la eficiencia global de los equipos
  • Integración en los conceptos de Industria 4.0 / IIoT
Más información sobre los smart plastics
Cadena portacables E4Q

Sistema de cadena portacables E4Q

  • Pueden abrirse y cerrarse rápidamente sin necesidad de herramientas.
  • Amortiguadores de ruido opcionales para un funcionamiento más silencioso
  • Menos material y, por tanto, menos peso
Más información
readychain®

Sistemas de cadena portacables confeccionados

  • Elimine los costes de almacenamiento de cables, cadenas portacables y conectores
  • Reduzca el tiempo de instalación a la mitad
Más información sobre los sistemas de cadena portacables listos para conectar
Cables de accionamiento chainflex

Cables de accionamiento chainflex

  • 1.350 cables vendidos por metro o 4.600 cables confeccionados compatibles con 24 estándares de fabricante
  • Disponibles en stock, sin costes por corte
Más información

Casos de éxito