Cables de accionamiento flexibles de la longitud deseada con una garantía de hasta 36 meses.
Fiabilidad en la tecnología de accionamiento
El Laboratorio de pruebas para cables chainflex® es el mayor laboratorio de pruebas de cables en movimiento del mundo. Con 3.800 m² de superficie de pruebas y más de 800 test que se realizan simultáneamente en 64 sistemas, conseguimos más de dos mil millones de ciclos al año para ofrecerle la tecnología de mayor calidad.
Las unidades de negocio chainflex y readycable de igus desarrollan y producen cables que se venden por metros con conectores para su conexión directa a los accionamientos eléctricos. Estos sistemas crean movimiento convirtiendo la energía eléctrica de la red eléctrica o de una batería en energía mecánica. Los cables chainflex son, por tanto, el medio de transporte de la energía eléctrica y ponen en movimiento máquinas como máquinas herramienta, robots y máquinas de manipulación.
Cables vendidos por metros
Más de 1.350 cables en stock, entregados en tan solo 24 horas
Tecnología de accionamiento de la más alta calidad
Contamos con una amplia gama de cables de alta calidad para el ámbito de la tecnología de accionamiento. Los radios de curvatura muy pequeños, los recorridos de gran longitud o las temperaturas extremas suelen plantear grandes retos para los cables. Los numerosos test realizados en nuestro laboratorio de pruebas nos permiten ofrecer cables para las aplicaciones más exigentes y las condiciones más extremas, de la máxima calidad y con una larga vida útil.
La tecnología híbrida es un tema candente desde hace varios años. Evidentemente, los diseñadores de máquinas desean tener un solo cable que lleve tanto la energía al motor como los datos de movimiento, el sentido de giro, la velocidad y la aceleración, al convertidor de frecuencia. Además de ahorrar espacio de instalación en el cable y el conector, el cliente también elimina el coste de procesar un segundo cable y del material adicional. Tenemos en cuenta todas estas ventajas en las series de cables CF220.UL.H (revestimiento de PVC) y CF280.UL.H (revestimiento de PUR). En este caso, la combinación de cable eléctrico y sección transversal se amplía constantemente para ser totalmente compatible con los motores de diversos fabricantes, como Beckhoff, SEW y Siemens. Utilizamos el dígito que sigue a la letra «H» en el número de pieza para marcar esta afiliación a la exigencia del fabricante. La ventaja para nuestros clientes es que, si la referencia es idéntica a partir de la «H», pueden elegir libremente entre los revestimientos de PVC y de PUR sin ponerse en riesgo eléctrico. Esto puede suponer un gran ahorro.
El tema de los cables de accionamiento se explica en detalle en el blog de igus, dentro del apartado Suministro de energía. En especial, hay muchos artículos que tratan de los cables híbridos. ¡Descubra los últimos avances técnicos, directamente del fabricante!
«Necesitamos conocer la vida útil prevista del cable chainflex para poder planificar de forma fiable los ciclos de sustitución, ya que en ningún caso deben producirse paradas imprevistas del sistema. Nos gustaría poder proporcionar información a nuestros clientes sobre la durabilidad de todos los componentes instalados en nuestros sistemas automatizados de almacenamiento y recuperación.»
Friedbert Dannenhauer, director adjunto de diseño de viastore, habla de la importancia del cálculo de la vida útil online de igus
«chainflex... presente en todo el mundo»: también para la tecnología de accionamiento, por supuesto< Los cables de igus® cuentan con múltiples aprobaciones que permiten su uso en todo el mundo. Hemos recopilado una gran cantidad de información sobre el mundo de las normativas en un folleto que estaremos encantados de enviarle.
Aplicaciones de clientes para la tecnología de accionamiento en uso
Cables de sistema de medición para grandes centros de mecanizado
Buena experiencia con cables para la tecnología de accionamiento
Los cables de sistema de medición CF113.D con revestimiento de PUR y conectores se utilizan en los centros de mecanizado de la empresa WALDRICH COBURG GmbH. Ofrecen una estructura de trenzado y apantallamiento optimizada para una mayor vida útil en las cadenas portacables. Los cables CF113.D no contienen halógenos, son retardantes de llama y cuentan con las certificaciones UL y NFPA79.2012. WALDRICH COBURG GmbH
Cable híbrido utilizado en una aplicación compleja
Los cables híbridos de la gama chainflex® se utilizan en los nuevos sistemas de perforación flexibles IMAGIC flex. Los cables híbridos chainflex® de igus® garantizan una larga vida útil y fiabilidad en aplicaciones altamente dinámicas. IMA Klessmann GmbH
El fabricante de máquinas herramienta Hartford de Taiwán ha equipado sus centros de mecanizado robotizados de la serie AERO con sistemas de cadenas portacables de igus®, que consisten en cadenas portacables y cables chainflex® resistentes al aceite.Hartford