Para suministrar fertilizante de nitrógeno líquido a los cultivos, la empresa estadounidense J&M Manufacturing ha desarrollado lo que denomina un arado agrícola con varios puntos de pivote para proporcionar mayor flexibilidad y adaptabilidad. Los agricultores utilizan los arados para aplicar fertilizante de nitrógeno líquido a cultivos como el maíz, la patata y el trigo. Sin embargo, hasta ahora el sistema estándar del sector utilizaba un único punto de pivote para la cuchilla y el disco de arado, lo que provocaba que, al encontrarse detrás del disco, la cuchilla para la inserción del fertilizante se levantara del suelo más rápido que el disco, haciendo que parte del nitrógeno se volatilizara y se perdiera. Para resolver este problema, los ingenieros de J&M Manufacturing implementaron un sistema de muelle. El diseño con varios puntos pivotantes en paralelo mantiene la cuchilla y el disco al mismo nivel con respecto al suelo, lo que garantiza la aplicación de una mayor cantidad de nitrógeno en la tierra.
El arado se equipó con un total de cinco puntos de pivote para los que se utilizaron cojinetes de polímero de alto rendimiento igus®. La versión de 9, 14 m del sistema dispone de once rejas y la de 18,28 m, de treinta y siete. Los
cojinetes iglidur G no sólo son resistentes a la corrosión en contacto con el nitrógeno líquido fertilizante y soportan con fiabilidad los movimientos oscilantes, también permiten un funcionamiento en seco de baja fricción sin necesitar una sola gota de aceite lubricante. Su uso ahorra costes de lubricantes y garantiza que la máquina sea a prueba de fallos.
Cojinetes de deslizamiento iglidurResumen de todos los ganadores de los Premios Manus® 2023