Todos los productos de igus desarrollados para la automatización han demostrado su eficacia en nuestra propia producción:
Una articulación multieje robolink con el correspondiente sistema de control y un robot Delta drylin forman una unidad pick & place para el montaje automático, sin lubricación y sin mantenimiento de cadenas portacables.
Los robots articulados multieje robolink ayudan a automatizar la manipulación de la máquina de moldeo por inyección, por ejemplo, en la alimentación de la máquina para el recubrimiento de piezas.
Final de línea- Célula de montaje de la cadena:
recogida y colocación de piezas de plástico - Velocidad inferior a 1,8 s
La recogida automatizada y rápida de las piezas de polímero en el proceso de moldeo por inyección permite reducir considerablemente el tiempo del ciclo. El extractor de coladas desarrollado por igus se utiliza en más de 60 máquinas en producción y separa el núcleo de la pieza en solo 1,25 segundos.
Integración de sistemas (horizontal)
- Automatización de la manipulación para máquinas de inyección
- Carga útil de hasta 3 kg
Integración del sistema- Cinemática de extractor de coladas en la
máquina de inyección - Pequeño y compacto
Integración de sistemas (vertical)
- Automatización del proceso de inserción de
moldes de inyección - Configuración individual