iglidur® K - Datos del material

Propiedades de los materiales

Características generales Unidad iglidur®K Método de prueba
Densidad g/cm³ 1,52
Color: amarillo-beige
Absorción máx. de humedad a 23°C/50% h.a. % del peso 0,1 DIN 53495
Absorción máx. de agua % del peso 0,6
Coeficiente de fricción por deslizamiento, dinámico, frente acero µ 0,06 - 0,21
Valor pv, máx. (seco) MPa x m/s 0,30

Características mecánicas
Módulo E de elasticidad MPa 3.500 DIN 53457
Resistencia a la flexión a 20°C MPa 80 DIN 53452
Resistencia a la compresión MPa 60
Presión superficial máxima permitida (20°C) MPa 50
Dureza D shore 72 DIN 53505

Propiedades físicas y térmicas
Temperatura máx. de aplicación a largo plazo °C +170
Temperatura máx. de aplicación a corto plazo °C +240
Temperatura de servicio mín. °C -40
Conductibilidad térmica W/m x K 0,25 ASTM C 177
Coeficiente de dilatación térmica (a 23°C) K-1 x 10-5 3 DIN 53752

Propiedades eléctricas
Resistencia específica Ωcm > 1012 DIN IEC 93
Resistencia superficial Ω > 1012 DIN 53482
Tabla 01: Propiedades del material




Figura 01: Valores PV permitidos para los cojinetes de deslizamiento iglidur® K con 1 mm de espesor de pared, instalados en una carcasa de acero y funcionando en seco contra una barra de acero, a 20°C.

X = Velocidad superficial [m/s]
Y = Presión[MPa]
iglidur® K se destaca por su buena respuesta al desgaste con escasa absorción de humedad y buenas propiedades tanto térmicas como mecánicas. Por este motivo, el espectro de usos es muy universal.

Fig. 02: Máxima carga superficial recomendada dependiendo de la temperatura (60 MPa a 20 °C)

X = Temperatura [°C]
Y = Presión [MPa]
tabla 03: Deformación bajo carga y temperaturas Fig. 03: Deformación bajo cargas y temperaturas

X = Presión [MPa]
Y = Deformación [%]

Características mecánicas

Con temperaturas ascendentes, la resistencia a la compresión de los cojinetes de deslizamiento iglidur® K se reduce. En la fig. 02 se explicita esta relación. La presión superficial máxima recomendada representa un coeficiente mecánico del material. Por ello, no se pueden sacar conclusiones respecto a la tribología del mismo.

 

 

 

 

 
La fig. 03 muestra la deformación elástica del cojinete de deslizamiento iglidur® K bajo cargas radiales. Aun bajo la carga superficial máxima permitida de 50 MPa, la deformación es inferior al 3%. La deformación plástica depende, entre otras cosas, de la duración de la exposición.

Velocidad de deslizamiento máxima

m/s rotacional Oscilante Lineal
permanente 1 0,7 3
a corto plazo 2 1,4 4

Tabla 02: Velocidades de deslizamiento máximas

Velocidades de deslizamiento permitidas

iglidur® K ha sido desarrollado para velocidades de deslizamiento entre bajas y medias. Los valores máximos indicados en la tabla 02 se alcanzan únicamente con cargas por compresión bajas. Con las velocidades indicadas, y debido a la fricción, puede producirse un aumento hasta el límite de temperatura continua permitida. En la práctica, estos valores límite no siempre se alcanza debido a las interacciones.

iglidur® K Temperatura de trabajo
mínima -40°C
máx. a largo plazo +170 °C
máx. a corto plazo +240 °C
Fijado axial +70 °C
Tabla 03: Límites de temperatura

Temperaturas

Las temperaturas en el sistema también influyen en el desgaste del cojinete de fricción. Con temperaturas en ascenso aumenta el desgaste; a partir de los +100 °C de temperatura la incidencia es muy marcada. En temperaturas mayores a +70 °C es necesaria una protección adicional.

iglidur® K en seco Grasa Aceite Agua
Coeficientes de fricción µ 0,06-0,21 0,09 0,04 0,04

Tabla 04: Coeficientes de fricción de iglidur® K con ejes de acero (Ra = 1 µm, 50 HRC)

Fricción y desgaste

Como la resistencia al desgaste, con la carga también cambia el coeficiente de fricción μ (fig. 04 y 05).
Fig. 04: Coeficientes de fricción dependiendo de la velocidad superficial, p = 0,75 MPa

X = Velocidad de deslizamiento [m/s]
Y = Coeficiente de fricción μ
Fig. 05: Coeficientes de fricción dependiendo de la carga, v = 0,01 m/s

X = Presión [MPa]
Y = Coeficiente de fricción μ

Desgaste de iglidur K con diferentes materiales tabla 06: Desgaste con movimientos rotatorios y diferentes materiales de eje, p = 1 MPa, v = 0,3 m/s
 
X = Material de eje
Y = Desgaste [μm/km]
 
A = aluminio anodizado endurecido
B = Corte libre
C = Cf53
D = Cf53, cromado duro
E = St37
F = V2A
G = X90

Materiales de los ejes

La fricción y el desgaste también dependen en gran medida de la rugosidad del eje. Los ejes demasiado lisos no sólo aumentan el coeficiente de fricción si no que también el desgaste del casquillo. A iglidur® K se adaptan en forma óptima las superficies rectificadas con una rugosidad media Ra = 0,15 – 0,20 μm. La fig. 06 muestra un extracto de los resultados de las pruebas con cojinetes de deslizamiento iglidur® K en combinación con diversos materiales de ejes. En este contexto, es importante observar que la dureza recomendada del eje aumenta conforme lo hace la carga. Los ejes "blandos" tienden más bien a un desgaste interno y de esta manera aumentan el desgaste global del sistema cuando las cargas superan los 2 MPa. La comparación entre movimientos de rotación y pivotantes muestra que el desgaste es prácticamente idéntico a una carga de 5 MPa. Mientras mayor sea la carga, mayor será la diferencia (fig.07).
 
Desgaste en aplicaciones oscilantes y giratorias Tabla 07: Desgaste en aplicaciones con movimientos oscilantes y de rotación con Cf53 como función de la carga.
 
X = Presión [MPa]
Y = Desgaste [μm/km]
 
A= de rotación
B= oscilante.

Medio Resistencia
Alcohol + a 0
Hidrocarburos +
Grasas, aceites, sin aditivos +
Combustible +
Ácidos diluidos 0 a -
Ácidos fuertes -
Lejías diluidas +
Lejías fuertes 0
+ resistente      0 relativamente resistente      - no resistente
Todos los datos han sido obtenidos a temperatura ambiente [+20°C] Tabla 05: Resistencia a las sustancias químicas del cojinete iglidur® K


Propiedades eléctricas

Resistencia específica > 1012 Ωcm
Resistencia superficial > 1012 Ω

Resistencia a sustancias químicas

Los cojinetes de deslizamiento iglidur® K son resistentes a lejías diluidas y a ácidos muy débiles, como también a combustibles y a todo tipo de lubricantes. La reducida absorción de humedad permite la aplicación en ambientes mojados o húmedos.

Radiaciones radioactivas

Los cojinetes de deslizamiento iglidur® K son resistentes a la radiación hasta una intensidad de 5 x 102 Gy.

Resistencia a la luz ultravioleta

Los cojinetes iglidur® K se decoloran bajo la influencia de los rayos ultravioletas. No obstante, las propiedades del material no cambian.

vacío

Los cojinetes iglidur® K expulsan pequeñas cantidades de gas cuando trabajan en vacío. El uso en vacío es limitado.

Propiedades eléctricas

Electroaislante

Absorción de humedad máxima
a +23 °C/50 % h.a Porcentaje de peso 0,1%
Absorción máx. de agua Porcentaje de peso 0,6%

Tabla 06: Absorción de humedad
Incidencia de la absorción de humedad Fig. 08: Incidencia de la absorción de humedad
 
X = Absorción de humedad [% en peso]
Y = Reducción del diámetro interno [%]

Absorción de agua

La absorción de humedad de los cojinetes iglidur® K es de aprox. 0,1 % en clima normal. El límite de saturación en el agua es de 0,6%. Estos valores son tan bajos, que a menos que se trate de un caso extremo, no es necesario tomar en consideración la expansión debida a la absorción de agua.

Diámetro interior
d1 [mm]
Eje h9
[mm]
iglidur® K
E10 [mm]
Alojamiento H7
[mm]
hasta 3 0 - 0,025 +0,014 +0,054 0 +0,010
> 3 bis 6 0 - 0,030 +0,020 +0,068 0 +0,012
> 6 bis 10 0 - 0,043 +0,025 +0,083 0 +0,015
> 10 bis 18 0 - 0,043 +0,032 +0,102 0 +0,018
> 18 bis 30 0 - 0,052 +0,040 +0,124 0 +0,021
> 30 bis 50 0 - 0,062 +0,050 +0,150 0 +0,025
> 50 bis 80 0 - 0,074 +0,060 +0,180 0 +0,030
> 80 bis 120 0 - 0,087 +0,072 +0,212 0 +0,035
> 120 bis 180 0 - 0,100 +0,085 +0,245 0 +0,040

Tabla 07: Tolerancias importantes conforme a la norma ISO 3547-1 tras el montaje a presión

Tolerancias de instalación

Los cojinetes iglidur® K son cojinetes estándar para ejes con tolerancias h (h9 es la tolerancia mínima recomendada). Los cojinetes están diseñados para la introducción a presión en un alojamiento con tolerancia H7. Después de haber sido montado en el alojamiento, el diámetro interior se ajusta automáticamente para tener la tolerancia E10. En comparación con la tolerancia de instalación, el diámetro interior cambia dependiendo de la absorción de humedad.