Solución
Para los hangares, los ingenieros eligieron
productos de la gama W de drylin (guías lineales de aluminio y carros hechos de zinc fundido a presión) en los que aún hoy se instalan las plataformas.
El sistema de guiado drylin W ofrece una serie de ventajas importantes que motivaron la elección. Los patines económicos que se utilizan casi no necesitan mantenimiento. Esto se debe al uso del polímero de alto rendimiento iglidur J, un material que permite un funcionamiento en seco, de baja fricción y sin mantenimiento gracias a los lubricantes sólidos integrados. De esta forma, se evitan los considerables costes de mantenimiento que supondrían incluso los largos y complicados desplazamientos de los técnicos. Como los cojinetes son autolimpiables, esta tarea también se elimina. Por otro lado, los patines se deslizan sobre los raíles en lugar de rodar sobre ellos, lo que hace que empujen la suciedad delante de ellos hasta que se cae del raíl. Los raíles de aluminio anodizado duro son resistentes a temperaturas de entre -20 y +40 ºC, así como a la radiación UV y a la humedad. Los cojinetes lisos montados en los carros tienen una absorción de humedad muy baja, de alrededor del 0,3%.
El hangar para drones y otras soluciones similares han permitido a exabotix crecer rápidamente. La empresa tiene 30 trabajadores, y esa cifra va en aumento. exabotix tiene varios planes para el futuro. Actualmente está estudiando la posibilidad de aumentar el tamaño del hangar. Este hangar se transformaría en un contenedor, que las empresas de entrega de paquetes podrían cargar con cinco drones y luego entregar en zonas rurales.