Solución
Para simplificar el proceso para Bluhm y reducir el tiempo de montaje, se propuso rápidamente al cliente un cambio a un formato listo para instalar.
Los
módulos lineales drylin® que utiliza hacen que la Tamper Evident y su unidad de ajuste sean extremadamente flexibles a la hora de adaptar la etiquetadora. También son insensibles al polvo y la suciedad, por lo que la etiquetadora puede utilizarse en entornos difíciles. Los módulos lineales tampoco requieren lubricación adicional, ya que sus elementos deslizantes contienen lubricantes sólidos. Por lo tanto, el usuario no pierde tiempo con el mantenimiento, ni debe hacer frente a los costes asociados al mantenimiento y los lubricantes.
La larga vida útil de los módulos lineales drylin® permite a Bluhm Systeme GmbH ofrecer a sus clientes un producto de alta calidad. Gracias a la reproducibilidad, la precisión y la rapidez de los componentes drylin®, fue posible acortar el tiempo de cambio de lotes de la Tamper Evident. La etiquetadora puede aplicar 500 etiquetas a prueba de manipulaciones por minuto. Cada segundo ahorrado en el cambio de formato cuenta, por este motivo, Bluhm sigue centrándose en la automatización total de los cambios de etiquetas y formatos, que permite ahorrar aún más tiempo y reduce las fuentes de error. La cooperación continuará en el futuro, ya que la demanda de estas máquinas sigue creciendo.