Los módulos lineales con correa dentada igus son especialmente adecuados para aplicaciones con largos recorridos y velocidades muy elevadas que requieren una alta precisión de reproducibilidad. Los módulos lineales compactos con
correa dentada de igus están disponibles en tres versiones:
Gama básica: Esta gama se acciona mediante una guía lineal exenta de lubricación con una correa dentada hecha de neopreno reforzado con fibra de vidrio (negro). El eje de transmisión cuadrado, hecho de acero y con una rueda dentada fabricada en polímero de alto rendimiento, está montado sobre dos rodamientos de bolas. La placa de accionamiento se trata de un cuadrado de acero inoxidable de 6x6 mm. En el envío se incluye un adaptador de plástico de 10 mm de diámetro.