En los sistemas de guías lineales drylin® T debe respetarse una holgura mínima entre el carro y el raíl. El sistema se suministra con una holgura predefinida que permite instalarlo directamente. Para requisitos especiales, indique si necesita un espacio libre especialmente estrecho o amplio. La holgura del cojinete de los carros también se puede ajustar más adelante si es necesario. Esto debe hacerse sin carga adicional.
Así se hace:
Tras retirar el tope protector, afloje las tuercas. La anchura de las caras es la siguiente:
SW 5 para TW-01-15 y TW-01-20
SW 7 para TW-01-25 y TW-01-30
Reajuste la holgura del cojinete en los 3 puntos de guiado con una llave Allen. La anchura de las caras es la siguiente:
1,5 mm para TW-01-15 y TW-01-20
1,5 mm para TW-01-25 y TW-01-30
Después del ajuste, verifique la holgura de los carros. Si es adecuado, apriete las contratuercas y coloque la cubierta protectora.
En caso de que el espacio libre se haya ajustado demasiado cerca para que el carro se agarrote, no es suficiente restablecer solo los tornillos Allen. Tras aflojar los tornillos, pulsa el botón RESET que encontrarás al lado contrario para liberar de nuevo los elementos deslizantes. Para ello, utilice puntas de los siguientes tamaños: