En drylin® T Automatic, la holgura se ajusta al mínimo automáticamente. Durante el funcionamiento se puede realizar un reajuste automático en pasos de 0,1 mm. Para ello, el carro debe estar descargado.
Así se hace:
Se entrega con tres teclas rojas insertadas en sus aberturas asignadas. Que son necesarias para montar el carro en la guía. En caso de que se hayan quitado estas llaves, deben volver a insertarse en las aberturas hasta el tope y luego girarlas 90° en el sentido de las agujas del reloj para fijarlas. Así, eliminará el pretensado entre el carro y el raíl.
Si el carro está en la guía, gire las llaves 90° en sentido antihorario y retírelas. La holgura se ajustará automáticamente.
Ahora es el momento de comprobar la holgura del carro: desplace el patín suavemente hacia delante y hacia atrás. En esta fase de la instalación, puede realizar los ajustes más precisos.
Es posible desmontar el carro en cualquier momento. Para ello, las llaves deben volver a colocarse en las aberturas asignadas (consulte el Paso 1).