La unidad lineal para el control de movimiento ligero se caracteriza por una estructura simple pero efectiva y resistente. Sistema completo con unas pocas piezas. Por un lado, el tubo de aluminio anodizado guía el carro y al mismo tiempo protege de los agentes externos el husillo de rosca trapezoidal y el husillo de la tuerca. Por otro, el carro con antigiro y la tuerca trapezoidal forman una única pieza fabricada en plástico de alto rendimiento. Lo que le permite prescindir de la lubricación y ofrecer excelentes coeficientes de desgaste. Los materiales del cojinete iglidur® también se han utilizado en los cojinetes axiales del husillo.