Usted define el eje lineal. Nosotros se lo enviamos.
Ahorre tiempo y reduzca costes. Combine su mesa lineal SHT con un husillo fácilmente con unos pocos clics. El tamaño de instalación, los materiales, el paso de los husillos, la cantidad de carros, una rosca a izquierda/derecha, el mecanizado... En igus® podemos ayudarle en todo. ¿Su mesa lineal es compatible con los parámetros del entorno de su aplicación? Con el modelo CAD en 3D y el dibujo técnico en 2D que le proporciona esta herramienta, podrá comprobarlo con facilidad. ¿Qué tipo de accionamiento prefiere para su mesa lineal, manual o con motor? En igus® puede elegir cualquiera de los dos. Solo tiene que escoger los accesorios y el motor adecuado. ¿Y cómo controlará el motor o el eje lineal? igus® también le puede ayudar en esto. Solo tiene que solicitar el controlador dryve más apropiado. ¿Qué tiene que hacer para solicitarlo? Simplemente añádalo al carrito, haga el pedido y nosotros nos encargaremos de enviárselo. Así es como funciona el servicio de igus®.
Configurador SHT