Solución
En esta nueva construcción de Schuster y Vester, los
módulos lineales drylin SHT con husillo de nuestro amplio sistema modular desempeñan un papel importante. Los módulos lineales libres de lubricación se accionan mediante husillos trapezoidales, husillos helicoidales o correas dentadas. Siempre hay una solución adecuada, ya sea de polímero o de acero inoxidable. Los módulos lineales no requieren lubricación gracias al uso de cojinetes y tuercas de polímero y ofrecen ocho pasos para roscas trapezoidales y cuatro pasos para roscas helicoidales. Además, pueden montarse en horizontal o en vertical.
Por estas razones, la envasadora contiene un total de 13 módulos lineales drylin SHT para los cambios de formato y las tareas de posicionamiento. Desempeñan una gran variedad de funciones:
Colocación de la bobina de film plásticoEn la sección del depósito del film de la máquina, el posicionamiento manual de la bobina de film se lleva a cabo mediante un
módulo lineal con husillo drylin del tipo SHT-20-EWM con un carro accionado y otro de arrastre. Un cojinete con función flotante garantiza la antirrotación.
Posicionamiento de la perforadoraEl posicionamiento automatizado de la perforadora se consigue mediante un
módulo lineal drylin SHT-12-EWM con un carro accionado y otro de arrastre y un motor paso a paso
NEMA 17.
Cambio de formato en la estación de llenadoLos cambios de formato se realizan únicamente de manera automática, a diferencia de las tareas de posicionamiento que Veprotec ofrece tanto en modo manual como automatizado. El reglaje de la estación de llenado de la ropa de cama se lleva a cabo mediante u
módulo lineal con husillo drylin SHT al que se acopla un
motor paso a paso NEMA 17.
Ajuste de formato de la etiquetadoraEl cambio de formato automático de la etiquetadora se realiza mediante un
módulo lineal drylin SHT-20 con un
motor NEMA 23.