Mientras que antes las peticiones de los clientes relacionadas con husillos las llevaba a cabo un técnico, ahora pueden generarse simplemente con unos clics. Aparte de la geometría y el material del husillo, también puede escogerse entre 12 opciones de acabado para las mechas, por ejemplo, un plano antigiro, un chaflán o una mecha plana.
Una interfaz de usuario intuitiva le permite procesar los detalles de ambos lados del
husillo. El asistente virtual del configurador permite crear un plano de forma automática que le servirá para solicitar el presupuesto. Un plano en cuestión de minutos, y un presupuesto en el plazo más breve posible.
► Con comprobación de viabilidad
► Visualización inmediata de los precios
► Creación de un dibujo 2D en PDF y un modelo CAD 3D
► Mecanizado de extremos individuales sin software CAD
► Gran ahorro de tiempo gracias a la claridad de los dibujos y a los rápidos plazos de entrega
► Incluso los husillos izquierda-derecha pueden configurarse individualmente
► Definición de la forma deseada y de la tolerancia del cojinete
► Agujero interior axial y rosca configurables
►12 opciones de mecanizado para los extremos de los husillos
► 6 opciones de mecanizado para el cuerpo del husillo