Sistema de cadena portacables: basic flizz
El kit completo incluye:
Una cadena portacables de la serie E4,28, terminales, un sistema de alivio de tensión, separadores, un carril de guiado de acero inoxidable cerrado, un brazo flotante de arrastre (FTA), conjuntos de instalación y un terminal móvil
Dimensiones:
Altura interior: 28 mm
Recorrido: 10-100 m
Anchura interior: 52 mm
Radio de curvatura: 100 mm
Aplicaciones:
Plantas de tratamiento de aguas residuales, rascadores longitudinales, desarenadores, trampas de grasa, tratamiento de aguas residuales, plantas de galvanoplastia, grúas, construcción de plantas, esclusas