Preguntas frecuentes sobre los platos giratorios


Hemos recopilado las preguntas más comunes sobre nuestros platos giratorios iglidur PRT. ¿Tiene alguna consulta adicional acerca de ellos? Estamos a su disposición para ayudarle en caso de que tenga más preguntas.
 
Contáctenos
Platos giratorios PRT-04

Jon Mentxaka

¿Tiene una consulta? Tanto yo, como el resto del equipo de igus España estamos para ayudarle.

15 Retos - 15 Cojinetes

Descargue esta guía única de inspiración con soluciones reales a retos de clientes.

¿Necesita probarlos?

Solicite una muestra de las referencias a probar o reciba su iglidur samplebox

FAQ sobre los platos giratorios PRT


¿Hay platos giratorios PRT para uso en zonas ESD o ATEX? ¿Los platos giratorios PRT son eléctricamente conductores?

Para entornos ESD y ATEX, recomendamos utilizar platos giratorios iglidur PRT con anillos de acero inoxidable y elementos deslizantes iglidur F2.

¿Los platos giratorios PRT son aptos para el contacto con alimentos?

Sí, disponemos de platos giratorios PRT con elementos deslizantes iglidur A180 y anillos de acero inoxidable que cumplen con las normativas de la FDA.

¿Cuál es la carga máxima que puede soportar un plato giratorio iglidur® PRT?

La capacidad de carga varía en función del tamaño del plato giratorio. En el caso del plato giratorio PRT iglidur más grande disponible actualmente, el PRT-01-300, su capacidad de carga máxima es de 150 kN en condiciones estáticas en dirección axial, lo que equivale a un peso de 15 toneladas. La capacidad de carga en condiciones dinámicas es de 90 kN. En cuanto al modelo más pequeño, el PRT-02-20, diseñado para aplicaciones con cargas ligeras y un enfoque económico, su capacidad de carga estática máxima es de 13 kN, mientras que su capacidad de carga dinámica máxima es de 4 kN.

¿Cuál es la máxima velocidad posible para los platos giratorios PRT?

La velocidad máxima está determinada por el tamaño. Para el plato giratorio iglidur PRT más grande, el PRT-01-300, la velocidad máxima es de 50 r.p.m., mientras que para el más pequeño, el PRT-01-20, es de 300 r.p.m.

¿Qué tolerancias tienen los platos giratorios PRT?

La holgura permisible para los PRT, tanto radial como axialmente, es de 0,25 mm, y esta medida no está influenciada por el tamaño.

En cuanto a la excentricidad axial, su valor máximo, que representa el movimiento vertical por revolución, es de 0,1 mm y tampoco está relacionado con el tamaño del objeto. Por otro lado, la concentricidad, que indica la máxima desviación radial por revolución, también es independiente del tamaño y tiene un valor de 0,2 mm.

¿Cuáles son las diferencias entre PRT-01, PRT-02, PRT-03 y PRT-04?

Nuestra gama incluye cuatro series de platos giratorios PRT, cada una con sus propias ventajas.
 
La gama PRT-01 representa la versión clásica de nuestros platos giratorios. Está construida con una sólida estructura que le otorga una notable rigidez, lo que la convierte en la elección ideal para soportar las cargas más pesadas. Dentro de esta serie, ofrecemos una amplia gama de opciones que van desde modelos de acero inoxidable con componentes deslizantes iglidur® F2 para cumplir con las normas ESD, hasta diversas configuraciones de engranajes.
 
La gama PRT-02 se ha desarrollado con el objetivo de reducir al máximo el peso. Con un anillo exterior de aluminio anodizado y dos discos centrales de iglidur® J4, es el más ligero de los platos giratorios PRT, al tiempo que ofrece una gran resistencia y rigidez.
 
La gama PRT-03 fue concebida pensando en el segmento de mercado de coste más bajo. Simplificarla al máximo nos ha permitido desarrollar una nueva variante que pone un énfasis aún mayor en el uso de polímeros. Esto posibilita la reducción de gastos sin comprometer el rendimiento.
 
La gama PRT-04 es el modelo de alto rendimiento de nuestra línea de productos. A pesar de ser un 60% más liviano y ocupar un 50% menos de espacio que el PRT-01, su coste es un 20% más bajo. Además, aprovecha las ventajas de un sistema modular en constante crecimiento. Le invitamos a explorar nuestra gama online, consultar nuestro catálogo o visualizar nuestro seminario online dedicado al sistema modular PRT-04.

¿Es posible utilizar un motor para accionar mi plato giratorio PRT?

Nuestra gama incluye diversos platos giratorios con accionamientos para articulaciones de robots.

También ofrecemos cuatro opciones diferentes de dentado para el anillo exterior de nuestros platos giratorios PRT-01 y PRT-04. Para una transmisión por correa dentada, puede elegir entre los perfiles estándar T10, AT10 o HTD8M. También ofrecemos un engranaje recto clásico conforme a DIN 3967.
 
EL plato giratorio PRT-04 también puede equiparse con un anillo interior dentado conforme a DIN3967 para hacerlo aún más compacto.
 Para obtener más información, le recomendamos nuestro seminario web sobre el sistema modular PRT-04.

¿El mayor diámetro disponible es de 300 mm?

Sí, 300 mm es el mayor diámetro disponible. Para la serie PRT-01, sin embargo, se dispone de elementos deslizantes universales para diámetros de plato giratorio de 500 a 5.000 mm.

¿Puedo combinar PRT de distintos modelos?

Sí, puede hacerlo. Nuestro sistema modular PRT-04 se amplía constantemente y le ofrece la posibilidad de combinar diferentes funciones. Póngase en contacto con nosotros para obtener más información. Elija la forma de contacto que más le convenga para obtener asesoramiento detallado​.


Para más información, le recomendamos nuestro seminario online sobre el sistema modular PRT-04.

¿Existen requisitos especiales de superficie para el atornillado?

Sí, la planitud debe ser de 0,05 mm y la superficie debe tener una dureza mínima de HBW 50.

¿Necesita más información? No dude en ponerse en contacto con nosotros, estamos a su disposición.

Contáctenos