Máquinas de moldeado por inyección

Ya sea en el bastidor de la máquina, en la unidad de inyección, en la unidad de cierre o en términos de manipulación, los sistemas de cadena portacables, los cables altamente flexibles y los cojinetes de igus garantizan una larga vida útil para todos los módulos móviles de su máquina.
 
Ventajas:

Testados exhaustivamente en el laboratorio de pruebas de igus

Bajo desgaste gracias a los plásticos optimizados igus

Aptos para altas temperaturas

Materiales especiales disponibles para campos de aplicación específicos

Reducción del peso y los costes gracias a una estructura ligera

Largas longitudes autosoportadas o cargas adicionales para las cadenas portacables

Montaje simple gracias a una apertura y separación rápida de los eslabones

Travesaños abatibles redondeados que protegen los cables, muy prácticos en presencia de tubos hidráulicos

Productos igus para máquinas de moldeo por inyección

Productos igus para máquinas de moldeo por inyección

Cadena portacables E2.1

Cadena portacables E2.1

El producto estándar para aplicaciones de carga media

Funcionamiento silencioso gracias al freno integrado

Herramienta opcional para agilizar todavía más la apertura y el cierre de la cadena portacables

Más información
Module Connect readychain

Module Connect readychain

UNA SOLA interfaz en lugar de múltiples conectores

Diseño modular configurable a medida

Numerosos usos posibles, más de 100 inserts a elegir

Más información
drylin WJRM

Cojinetes híbridos drylin WJRM

Combinación de movimientos rotatorios y deslizantes libres de lubricación

Para fuerzas de accionamiento bajas y movimientos suaves

Perfil plano

Más información
Cadena portacables E4.1L

Cadena portacables E4.1L

Altas fuerzas de tracción, cargas elevadas
y recorridos de hasta más de 600 m

Rendimiento garantizado de más de 10.000 km

Apertura y llenado rápidos

Más información
chainflex Profinet

chainflex Profinet

Vida útil de los cables de bus de hasta 10 millones de ciclos

Garantía de funcionamiento de 36 meses

Disponibles confeccionados o sin confeccionar

Más información
Módulo lineal drylin ZLW

Módulo lineal drylin ZLW

Módulo lineal compacto de correa dentada en tándem con 2 correas en una unidad

Carros controlables sincrónicamente o por separado

Sustitución rápida de los cojinetes directamente en el raíl

Controlador de motores dryve D1

Controlador de motores dryve D1

Para motores DC, EC y paso a paso

Compatible con muchos sistemas de control industriales

Apto para su uso desde el PC, tablet o smartphone

Más información

Aplicaciones ya implementadas en clientes

Pivot arm in joining station

iglidur G flange bearings ensure continuous fluid movement in a pivot arm working in a joining station. No lubrication, no maintenance.

Encuentre otros ejemplos de aplicación


¿Busca ejemplos de aplicaciones prácticas y probadas para un sector determinado?
Aquí encontrará aplicaciones implementadas por clientes que podrá filtrar según sus requisitos.