La máquina herramienta es la madre de todas las máquinas y la base para la producción fabricación de coches o smartphones. La estructura de una máquina herramienta puede ser muy compleja, desde el torno convencional, la máquina CNC y el centro de mecanizado hasta la línea de producción con unidad automatizada. El objetivo es producir piezas complejas con la ayuda de herramientas. Las posibilidades de utilizar plásticos para movimiento de igus aumentan a medida que aumenta el grado de automatización. En una máquina herramienta se pueden utilizar todas las líneas de productos, desde las cadenas portacables hasta los cables chainflex resistentes a la flexión, pasando por los cojinetes libres de lubricación. El proyecto de la Industria 4.0 para el futuro está tomando una forma cada vez más concreta. Gracias a los smart plastics de igus, la máquina herramienta 4.0 se está convirtiendo en una realidad para los fabricantes de este tipo de maquinaria, siempre con el objetivo de reducir los costes y mejorar la tecnología.
e spool flex 2.0, el enrollador de cable sin anillo colector
Evite accidentes y roturas debido a cables mal enrollados tirados por el suelo. Con la nueva solución e-spool flex 2.0 tendrá podrá moverse libremente y recoger el cable manual o automáticamente.
Cables de servo adecuados para los motores Fanuc
Bridas CFX con mordazas apilables para tubos neumáticos
Su propia cinemática de robot con articulaciones individuales totalmente integradas
Las cadenas portacables, los cables y los cojinetes de fricción inteligentes indican cuándo deben sustituirse durante el funcionamiento y van actualizando los datos de forma autónoma.
Ventajas:
Este fabricante de motores utiliza cadenas portacables y control de la abrasión. Los sensores miden el desgaste de la cadena durante el funcionamiento y notifican al usuario con suficiente antelación para planificar una reparación o sustitución.
Descubra más de 40 ejemplos de aplicación que muestran cómo se utilizan nuestras cadenas portacables y cojinetes en máquinas CNC, donde cumplen diversos requisitos. Los desafíos que había que superar eran cuestiones como el contacto con virutas suspendidas, espacios de instalación reducidos, un funcionamiento continuo del sistema y una instalación rápida y fácil con plazos ajustados.
En las máquinas herramienta, las vibraciones pueden causar que las máquinas no funcionen con precisión, disminuyendo la calidad de las piezas de trabajo y aumentando el desgaste de los componentes de la máquina. Las cadenas portacables, el «cordón umbilical» de la máquina herramienta moderna, son la solución a este problema. Para mejorar su funcionamiento, se requieren soluciones innovadoras...
Todos nuestros productos se testan en el laboratorio de pruebas de igus®, el mayor del sector, bajo unas condiciones de desgaste y durabilidad reales. Esto nos permite determinar con precisión la vida útil de los productos.
A petición del cliente, igus® también realiza pruebas individuales para comprobar el uso de los productos bajo las condiciones de funcionamiento que especifique el usuario.