La tecnología de la impresión engloba una amplia gama de procesos de duplicación de documentos. Del mismo modo, los motion plastics de igus abarca muchos productos de polímeros optimizados tribológicamente que le ayudan a aumentar la vida útil de sus máquinas y a reducir sus costes. Por ejemplo, eliminando la lubricación y el mantenimiento con los cojinetes de funcionamiento sin lubricación, o con los cables chainflex a prueba de fallos y sus sistemas de guiado optimizados. Entre las 100.000 referencias modulares, siempre tenemos la solución adecuada para usted, sean cuales sean sus necesidades. Cadenas portacables de baja vibración para una aceleración extrema con niveles de ruido muy bajos a partir de 32 dB(A), velocidades de datos extremadamente altas (CAT7, 600 MHz) y una garantía chainflex de 36 meses.