Probado en el mayor laboratorio del sector
Gracias a sus propiedades tribológicas, nuestros cojinetes de polímero cumplen los requisitos más exigentes para una larga vida útil sin necesidad de lubricación adicional. Para alcanzar los más altos estándares de calidad, llevamos a cabo un exhaustivo proceso de prueba en nuestro laboratorio de pruebas de cojinetes, el cual abarca una superficie de 250 m². En dicho laboratorio, cada año realizamos más de 135 billones de movimientos de prueba en condiciones reales con el objetivo de ofrecer la mejor solución de plástico para su aplicación.
Las cabezas de rótula de polímero han sido optimizadas para su uso en aplicaciones en movimiento, lo que les permite ofrecer un amplio espectro de posibilidades de diseño. Las pruebas efectuadas se centran en evaluar aspectos como las fuerzas de empuje y tracción, el coeficiente de fricción reducido, la resistencia al desgaste y abrasión, así como las fuerzas de accionamiento en diferentes condiciones de velocidad y la carga del cojinete.
Descubra más acerca de este producto