...Conforme con la FDA y el Reglamento (UE) n.º 10/2011...
igubal® EGLM-FC con cojinetes esféricos iglidur® A181
El nuevo EGLM-FC cuenta con la conformidad con la FDA y el Reglamento (UE) n.º 10/2011 y es un 25% más económico que el conocido cojinete esférico FC180. La carcasa sigue siendo de igumid® G (detectable y conforme a la FDA y al Reglamento (UE) n.º 10/2011). Todas las variantes conocidas de los cojinetes de pedestal, cojinetes intercambiables y cabezas articuladas iglidur® FC se convertirán en los nuevos cojinetes esféricos iglidur® A181. La variante con el cojinete esférico detectable seguirá estando disponible añadiendo FC180 al final de la referencia.
Mejora tecnológica
Conformidad con la FDA y el Reglamento (UE) n.º 10/2011
Mayor vida útil
Resistencia química optimizada
Carcasa de igumid G, detectable
También disponible con bola esférica detectable de iglidur FC180
Reducción de costes
Importante ahorro de costes en comparación con diseños similares de acero inoxidable
Consultas sobre cojinetes intercambiables esféricos
Estaremos encantados de ayudarle. Ya sea por correo electrónico, teléfono o en sus instalaciones. Simplemente seleccione la opción de contacto que prefiera.
¿De qué están hechos los materiales iglidur® ¿Qué significa que estén autolubricados? Obtenga más información sobre el funcionamiento de los cojinetes de fricción iglidur.