Las cabezas de horquilla igubal® se componen por una horquilla con un perno y un circlip o clip de fijación con precarga. Están disponibles con roscas tanto para a izquierdas como a derechas. En combinación con las cabezas articuladas igubal® de la gama dimensional E, estas horquillas ofrecen la posibilidad de crear uniones en una amplia gama de aplicaciones, abarcando sectores como la alimentación, el envasado, la ingeniería sanitaria, la automatización y la industria automotriz. Las cabezas de horquilla se caracterizan por su resistencia a la corrosión, así como su durabilidad frente a productos químicos, suciedad y el polvo. Además, pueden soportar la exposición a los rayos UV y temperaturas que oscilan entre -30 y +80 °C durante años sin que se vean afectadas sus propiedades de funcionamiento ni su resistencia al desgaste.