El sello de fieltro integrado SG03 impide la entrada de suciedad y polvo, protegiendo tanto el cojinete como el eje contra el desgaste y posibles daños. La gama estándar está disponible para diámetros de 30, 40 y 50 mm.
Mejora tecnológica
Protección garantizada contra la entrada de suciedad y polvo
Reducción de costes
Minimización del tiempo de inactividad y de las intervenciones de mantenimiento no planificadas
Testado en el laboratorio de igus®
Sin residuos de suciedad después de 24 horas en el banco de pruebas
Ventaja ecológica
Permite un funcionamiento 100% libre de lubricación
igus apoya la economía circular de los plásticos e invierte en el reciclaje químico. Más información.
¿Tiene alguna pregunta sobre nuestros nuevos productos? Estaremos encantados de ayudarle. Póngase en contacto con nosotros para una consulta sin compromiso.
Le ayudaremos desde la fase de diseño hasta que obtenga el componente listo. Desde prototipos hasta piezas de producción muy pequeñas o grandes.
Además de la presentación de los productos, los parámetros técnicos, las dimensiones y las fotos, el folleto contiene enlaces a la tienda online, whitepapers, artículos de blog y vídeos explicativos.
Caja de muestras de los cojinetes de fricción iglidur
Más información sobre nuestros materiales. La caja de muestras contiene 39 cojinetes de fricción y plantillas para encontrar fácilmente el material adecuado.
¿De qué están hechos los materiales iglidur® ¿Qué significa que estén autolubricados? Obtenga más información sobre el funcionamiento de los cojinetes de fricción iglidur.