Solución
Tras consultarlo, el cliente se decidió por
cojinetes del material iglidur P210, que son ideales para los movimientos pivotantes en diversos materiales de eje. Especialmente para cargas de hasta 20 MPa, son extremadamente resistentes al desgaste y muy adecuados para cargas en los extremos. Al prescindir de los lubricantes externos, los cojinetes de plástico también cumplen con los más altos requisitos de higiene en la tecnología médica. En la aplicación del ergómetro, iglidur P210 tiene la máxima vida útil, lo que también se muestra en el cálculo de la vida útil de la herramienta online de igus.
Como los cojinetes seleccionados del catálogo presentaban demasiada holgura , se necesitaba otra solución para el inicio de la producción en serie.
Fue entonces cuando igus ofreció el
servicio FastLine al cliente. Gracias a la inversión en la línea de producción de piezas personalizadas con tecnología CNC, igus pudo fabricar cojinetes lisos para ergoline con la forma requerida en muy poco tiempo. Desde el pedido hasta la entrega pasaron solo cuatro días. Además, el precio era mucho más bajo de lo que el cliente esperaba.
Los cojinetes han demostrado su eficacia tanto desde el punto de vista económico como técnico. Los cojinetes de polímero son ligeros, inoxidables y resistentes al polvo y la suciedad.
La empresa ergoline GmbH lleva 13 años confiando en los motion plastics de igus y ya ha instalado miles de cojinetes plásticos en sus equipos. Y también en otros modelos de ergómetros, el especialista confía en otros productos de igus, además de los cojinetes. Por ejemplo, utilizando
guías lineales drylin W para el ajuste del asiento del ergómetro ergoselect 600.