Monitorización inteligente del estado e integración en las redes de los clientes con i.Cee:plus II y drylin W
Una unidad de medición y transmisión de datos está integrada en el propio carro drylin para implementar una amplia gama de casos de uso de la Industria 4.0. Se comunica con el módulo inteligente i.Cee:plus a través del estándar de radio LoRa. De este modo, se puede llevar a cabo cualquier tipo de integración en las redes de los clientes o en otros conceptos de IoT. Por supuesto, esto también puede implementarse localmente utilizando un cable de conexión CAT5 estándar.
La alimentación de 24 V CC de la unidad de medición integrada está garantizada por una batería LiPo, que puede cargarse fácilmente a través de la interfaz USB. Esto garantiza la monitorización de estado de la guía las 24 horas del día. Al conectarse al módulo i.Cee:plus, pueden implementarse otras funciones, como los intervalos de mantenimiento previstos, los cuadros de mando en directo (online y offline) o los mensajes de alarma inmediatos por correo electrónico o SMS.
Referencia: WW-10-40-10-IS.LORA