AISI 1018 | AISI 1045 | AISI 4140 rectificado | AISI 4140 HT | AISI 1020 | |
Resistencia máxima a la tracción (psi) | 63.800 | 84.800 | 95.000 | 148.000 | 60.900 |
Barra | X | X | X | X | |
Tubo | X | ||||
Dureza superficial (HRc) | ≥50 | ≥50 | ≥55 | ≥55 | ≥50 |
Rugosidad de superficie RMS (ra µm) | 32 – 64 (0,8 – 1,2) | 32 – 64 (0,8 – 1,2) | 32 – 64 (0,8 – 1,2) | 32 – 64 (0,8 – 1,2) | 32 – 64 (0,8 – 1,2) |
Dureza del núcleo, brinell | 126 | 163 | 197 | 277 | 121 |
Resistencia a la niebla salina ASTM B117-16 | Hasta 300 h | Hasta 300 h | Hasta 300 h | Hasta 300 h | Hasta 300 h |