motion plastics para la producción de sistemas de propulsión eléctricos y de hidrógeno
Guiado de energía segura en todas las direcciones y con pequeños radios de curvatura
Los robots de soldadura y pegado son una parte esencial de la fabricación automatizada de sistemas de propulsión de energía eléctrica y de hidrógeno. Estas precisas máquinas se caracterizan por su gran maniobrabilidad y alta velocidad. Para seguir el ritmo de las máquinas, los componentes utilizados deben cumplir ciertos criterios. Las cadenas portacables montadas a lo largo del robot en el exterior deben ser móviles y, al mismo tiempo, proteger eficazmente los cables y las mangueras, incluso con pequeños radios de curvatura. Las cadenas portacables también deben abrirse fácilmente para poder cambiar rápidamente los cables y los tubos.
Productos compatibles
Cadena portacables E4.38L
Apertura tanto por el radio interior como por el exterior para un montaje rápido
Fijación por todos lados con terminales KMA
Protección contra las virutas con tapas y fondos sellados herméticamente
Guiado de energía fiable a velocidades de proceso extremadamente altas
Este robot de soldadura láser de Flexweld Robotic Welding es extremadamente rápido. Por lo tanto, necesita una cadena portacables muy flexible y, sobre todo, fiable. El reto era complicado: debido a los diferentes radios de curvatura, los cables ópticos de las cámaras de vigilancia no podían ser guiados junto con los demás cables de control y alimentación. ¿La solución? Los cables ópticos se fijan al módulo de fibras resorte triflex R FlexBar, mientras que los demás cables se guían mediante un módulo triflex R TRC. Con los componentes de igus, el láser de producción funciona sin problemas y garantiza la máxima velocidad del proceso.