Movimientos multidimensionales
El Sistema triflex® de igus® GmbH en Colonia, fué diseñado para la distribución fiable de energía en aplicaciones con movimientos multidimensionales. Aquí se combina la movilidad de un Tubo flexible con la estabilidad de una Cadena y sus radios definidos. En la empresa Bayer, uno de los principales objetivos es de excluir el uso de acceleradores de partículas en el area del embotellamiento ya que el proceso se llava a cabo en sala blanca o en ambiente con aire acondicionado.
triflex® R es un nuevo Sistema que ofrece varias ventajas técnicas. El contorno exterior completamente cerrado protege contra el polvo y la suciedad. Gracias a su diseño redondo, el Sistema de Cadenas portacables se desliza sobre el contorno exterior del robot. Por lo cual, ni se bloquea, ni se tuerce. Las características del Sistema triflex® son más impresionantes cuando se utiliza con movimientos en más de dos direcciones. Son principalmente utilizados en robots con 6 ejes, por ejemplo en las aplicaciones de soldadura y pintura asi como en las tecnologías de pegamento y colocación. Es utilizado también en el brazo del robot SCARA a velocidades extremadamente altas. Varas resortes pueden ser integradas a las Cadenas triflex® R para obtener una pretensión definida. Conceden al Sistema de distribución de energía una cierta acomodación que los mantiene lejos de los cantos perturbadores.