Módulos lineales en cruz drylin® SHT y SHT-PL

Alta precisión, rigidez extrema

  • Alineación precisa gracias a la fabricación mediante CNC
  • También disponible en versión con precarga (PL)
  • 100% sin lubricación ni mantenimiento
  • Resistente a la corrosión
  • Con rosca trapezoidal o rosca helicoidal dryspin®
  • Unidad superior con posibilidad de alineación a izquierda o derecha
  • Accesorios disponibles (volante, etc.)

Tamaños de los módulos lineales en cruz SHT-XY

Módulo lineal drylin SHT-XY-08-AWM

SHT-XY-08-AWM

  • Longitud máx. de recorrido: 150 mm
  • Longitud del carro: 65 mm
  • Material del eje: aluminio
  • Diámetro del eje: 8 mm
Módulo lineal drylin SHT-XY-12-AWM

SHT-XY-12-AWM

  • Longitud máx. de recorrido: 350 mm
  • Longitud del carro: 85 mm
  • Material del eje: aluminio
  • Diámetro del eje: 12 mm

Versiones PL con precarga

Módulo lineal drylin SHT-XY-12-AWM-PL

SHT-XY-12-AWM-PL

  • Longitud máx. de recorrido: 350 mm
  • Longitud del carro: 85 mm
  • Material del eje: aluminio
  • Diámetro del eje: 12 mm
  • Con precarga
Módulo lineal drylin SHT-XY-20-EWM-PL

SHT-XY-20-EWM-PL

  • Longitud máx. de recorrido: 500 mm
  • Longitud del carro: 130 mm
  • Material del eje: acero inoxidable
  • Diámetro del eje: 20 mm
  • Con precarga


Módulos lineales en cruz SHT y SHT-PL


Longitudes y pesos [mm]

Referencia A
-0,3
[mm]
H

[mm]
E1
±0,15
[mm]
E2
±0,15
[mm]
Longitud
base lx
[mm]
Longitud
base ly
[mm]
R

[mm]
f

[mm]
lt
±0.1
[mm]
tk

[mm]
ts

[mm]
tg

kt

[mm]
SHT-XY-12 85 56 70 73 145 145 42 2 30 11 6,6 M8 6,4
SHT-XY-08 65 42 52 56 96 96 32 1,5 15,5 10 5,5 M6 7
SHT-XY-12-PL 85 56 70 73 145 145 42 2 30 11 6,6 M8 6,4
SHT-XY-20-EWM-PL 130 86 108 115 202 202 72 2 36 15 9 M10 8,6
Más información sobre el producto seleccionado:
3D-CAD 3D-CAD
Solicitud de muestra Solicitud de muestra
PDF PDF
Consulta de precio Consulta de precio
myCatalog myCatalog

Dimensiones [mm]

Referencia sg


d

[mm]
T

l1

[mm]
d1
Estándar
d1
Alternativa
l2

[mm]
d2
Estándar
d2
Alternativa
ha1

[mm]
ha2

[mm]
W
ha2-ha1
[mm]
SHT-XY-12 M6 12 TR10x2 17 TR10x2 6h9 17 6h9 18 38 20
SHT-XY-08 M5 8 TR6x2/TR6,35x2,54 15,5 TR6x2/TR6,35x2,54 5 15 5 13 29 16
SHT-XY-12-PL M6 12 TR10x2 17 TR10x2 6h9 17 6h9 18 38 20
SHT-XY-20-EWM-PL M8 20 TR18x4 26 TR18x4 - 26 12h9 23 63 40
Más información sobre el producto seleccionado:
3D-CAD 3D-CAD
Solicitud de muestra Solicitud de muestra
PDF PDF
Consulta de precio Consulta de precio
myCatalog myCatalog
El volante puede solicitarse montado a la izquierda o a la derecha en el eje Y.
Izquierda: SHT-XY-12-AWM-L-200-300 para longitudes de recorrido de 200 mm en el eje X y 300 mm en el eje Y.
Derecha: SHT-XY-12-AWM-R-200-300 para recorridos de 200 mm en el eje X y 300 mm en el eje Y.


Posibilidades técnicas de la serie SHT

Las siguientes opciones están disponibles para la gama SHT-XY.


Accesorios técnicos y elementos de control drylin®

  • Accesorios para el posicionamiento manual y el ajuste del formato
  • Opciones de montaje y fijación
  • Motores paso a paso y de CC para accionamiento eléctrico
Ver accesorios
Accesorios para módulos lineales drylin

Más información y accesorios para módulos lineales en cruz



Plazos de entrega bajo petición, ¡Consúltenos!