Reduzca los costes
& y mejore su tecnología

ahora con la tecnología de accionamiento drylin®



 
*Ya sea un ahorro en términos de tiempo o costes derivados del montaje, la selección, el diseño, etc.; o una mejora técnica en forma de simplificación del montaje, durabilidad, etc. Si no conseguimos proporcionarle ningún ahorro o mejora técnica, le recomendaremos una solución alternativa.
Reduzca los costes y mejore su tecnología con la tecnología de accionamiento drylin®

Reducción de costes

Reducción de costes

Siempre la tecnología de accionamiento más económica que funciona.
Con la tecnología de accionamiento drylin®.
 

Los diseños extremadamente complejos son cosa del pasado. La mejor tecnología de accionamiento no tiene por qué ser la más cara.
Encuentre rápidamente la guía lineal con la mejor relación calidad-precio para su aplicación.



Cálculo de vida útil para la tecnología lineal drylin®
 
 

Configuración online en pocos pasos

  • Encuentre la guía lineal SHT a medida en pocos pasos
  • Configuración individual opcional de las mechas del husillo
  • Creación automática de un modelo 3D de la guía lineal
  • Guía lineal descargable en varios formatos diferentes 2D y 3D
  • Plano en 2D de la guía lineal descargable en formato PDF
  • Lista completa de piezas disponible para descargar en PDF
  • Y mucho más...
Configuración online de guías lineales

▲ Mejora tecnológica


 
▲Mejora tecnológica

La tecnología de accionamiento drylin® está libre de mantenimiento


La tecnología de accionamiento drylin® se mueve con la ayuda de cojinetes plásticos hechos de polímeros de alto rendimiento. Esto significa que no necesitan ni una sola gota de lubricante. La ausencia de lubricación implica un funcionamiento sin necesidad de mantenimiento. De esta forma, también se ahorra una gran cantidad de costes de mantenimiento.
Más información sobre la tecnología de accionamiento sin mantenimiento
La tecnología de accionamiento drylin® está libre de mantenimiento
Tecnología de accionamiento drylin® libre de corrosión

 
▲Mejora tecnológica

Tecnología de accionamiento muy silenciosa


La tecnología de accionamiento drylin® se basa en el principio de los cojinetes de fricción en lugar de los sistemas de recirculación de bolas. Por consiguiente, se genera mucho menos ruido y vibración. La aplicación es hasta cuatro veces más silenciosa para el operario.  
Más información sobre la tecnología de accionamiento silenciosa

 
▲Mejora tecnológica

Sustitución extremadamente simple de los cojinetes


Con el innovador cojinete de pedestal WJ200UMA-01-AL de drylin® W, se puede reemplazar el elemento deslizante del cojinete más fácilmente sin necesidad de desmontarlo por completo. La herramienta suministrada permite cambiarlo en cuestión de segundos. Esto le permite ahorrar tiempo y costes valiosos.
Cojinete de pedestal WJ200UMA
Sustitución más sencilla y rápida de los cojinetes de fricción con la tecnología de accionamiento drylin

▼ Reducción de costes

Tecnología lineal económica drylin® econ

 
▼Reducción de costes

Hasta un 30% más económica que otras soluciones parecidas


La tecnología de accionamiento drylin se distingue de sus equivalentes en metal no solo por las ventajas técnicas, tales como la ausencia de lubricación y corrosión, sino también por su precio (hasta un 30% más económica). La serie drylin econ es muy económica.
Serie drylin® econ

 
▼Reducción de costes

Reduzca hasta un 36,1% los costes: motores drylin® E para la tecnología de accionamiento


En la tienda online encontrará una amplia selección de motores de corriente continua (DC), motores de conmutación eléctrica (EC) y motores de corriente continua sin escobillas (BLDC).
Motores drylin® E
Los motores drylin E son económicos

¿Necesita más comparativas de precios de la tecnología de accionamiento de plástico o metal para determinar su potencial de ahorro? Estaremos encantados de ayudarle. ¡Es nuestra misión!


∎Pruebas sin lubricación

Tecnología de accionamiento drylin en dispositivos de prueba de curvatura

Guía lineal para el dispositivo de prueba de doblado de uniones soldadas

La tecnología de accionamiento de igus permite probar la calidad de las soldaduras. En este caso se utiliza una guía lineal SHT drylin como estándar, que permite el ajuste de un troquel de doblado. Como resultado, se pueden concebir muestras de flexión con una fuerza máxima de hasta 5.000 N. La empresa Munsch Kunststoff-Schweißtechnik GmbH se basa en una solución completa con accionamiento eléctrico en forma de motorreductor.
Más información

Más referencias de clientes
 
MAGAZINO GmbH | AIS Bad Düben Henry GörlitzRobCoTec


Sostenibilidad

No necesitan lubricación

 
La tecnología de accionamiento de igus no necesita ni una sola gota de lubricante. No solo los clientes se benefician de esto, sino también el medio ambiente. Además, los materiales tribológicamente optimizados de igus producen menos abrasión, por lo que la necesidad energética es menor.
Plásticos tribológicamente optimizados en igus®

Reduzca los costes y mejore su tecnología. ¡Sustituya su rodamiento de bolas ahora!

Cámbiese ahora a la tecnología de accionamiento drylin®


Reduzca los costes
& y mejore su tecnología

con otros productos igus®