Módulo lineal de correa dentada drylin® E ZLW-1050-ES listo para instalar
...delgado y rápido...
Mejora tecnológica:
Extremadamente duradero gracias a sus componentes de acero inoxidable
Un módulo lineal de acero inoxidable ZLW con una anchura compacta (50 mm) se incorpora a la gama de sistemas modulares drylin®
Reducción de costes:
Sistema listo para instalar
Testado en el laboratorio de igus®:
Probado en el laboratorio igus®: Sistema lineal drylin® W, Ø 10 mm, longitud del carro 100 mm, elementos deslizantes iglidur E7, carga 30 N, vida útil 4.000 km en funcionamiento continuo hasta la sustitución de los cojinetes
Módulo lineal drylin® E SLWC-1030-FL listo para instalar
...pequeño y robusto con un motor de husillo...
Mejora tecnológica:
Para pasos dryspin® de Ø 10 mm
Reducción de costes:
Sistema listo para instalar con soporte de husillo en el motor
Reduce hasta un 35% el espacio necesario para el montaje
Testado en el laboratorio de igus®:
Probado en el laboratorio igus: Rosca dryspin Ds10x25, longitud de recorrido 300 mm, fuerza axial dinámica 300 N, velocidad 24 r. p. m., ciclo de trabajo del 50%. Resultado: Vida útil de 204.260 ciclos