Instalación y alivio de tensión para cables eléctricos redondos
1) Los cables deben colocarse sin torsión, manteniéndolos en una disposición recta. En el caso de bobinas, debe evitarse desenrollarlas en posición vertical. Sin embargo, los cables chainflex son adecuados para introducirlos directamente en la cadena portacables, sin requerir extensiones ni desenrollados previos antes de su instalación.
2) Los cables deben ser colocarse de manera que cada uno de ellos pueda moverse libremente en sentido longitudinal.
3) Los cables deben poder moverse con libertad a lo largo del radio de curvatura. Se debe verificar este aspecto dos veces, especialmente si el recorrido superior ha alcanzado la máxima longitud libre.
4) Los separadores interiores de igus son indispensables cuando se introducen varios cables y/o tubos de diferentes diámetros. Su uso es crucial para prevenir el enredo entre los cables y los tubos y asegurar un funcionamiento óptimo.
5) Debe evitarse que los cables y tubos con diferentes materiales de revestimiento se adhieran entre sí. En ocasiones, es necesario separarlos adecuadamente para prevenir esta situación. Por otro lado, es posible combinar los cables de todas las series de igus chainflex sin ningún inconveniente.
6) Los cables eléctricos redondos deben contar con alivio de tensión en ambos extremos. No obstante, en situaciones excepcionales, es posible que los cables solo necesiten alivio de tensión en el extremo móvil de la cadena portacables. Para la mayoría de los cables, se sugiere dejar un espacio de 10 a 30 veces el diámetro del cable entre el extremo del segmento de flexión y el punto de fijación. En el caso de los cables chainflex, se ha confirmado mediante pruebas que puede implementarse el alivio de tensión directamente en el terminal.