Cables flexibles para requisitos especiales


Con su gama chainflex, igus ofrece una amplia selección de cables flexibles para las más variadas aplicaciones y condiciones de uso. En función de sus requisitos, puede elegir entre una gama de materiales de revestimiento resistentes al desgaste. Los recubrimientos pueden ser en PVC, PUR o TPE, en función de la temperatura y de si entran o no en contacto con aceites o agentes químicos.

La vida útil garantizada en las condiciones dadas se calcula mediante ensayos realizados en el laboratorio de pruebas de 3.800 m² de la empresa y en series de pruebas. Los cables chainflex se someten a una serie de pruebas muy complejas a diferentes velocidades, incluso en cámaras climáticas especialmente diseñadas. Por ejemplo, se someten a un movimiento constante a -40 ºC. Gracias a los casi 400 millones de ciclos de prueba, podemos clasificar los cables igus según tres criterios fiables: "instalación fija según DIN", "en movimiento según DIN" y "según las series de prueba igus en condiciones reales".  

animación buscador de cable

Introduzca sus criterios, seleccione y añada al listado. Así funciona el buscador de cables chainflex, la forma más rápida de encontrar el cable que está buscando.

 
guía selección cable flexible

Si lo que quiere es aprender a seleccionar un cable que no falle, esta es su guía. 12 consejos, 10 vídeos y 2 herramientas para escoger un cable que dure.

muestra cables flexibles

¿Aún no conoce los cables chainflex? No solo son los únicos cables con hasta 36 meses de garantía, seleccionamos cada producto para usted en base a su estimación de duración. Garantizamos la mayor vida útil.

Cables chainflex® resistentes al aceite

Cables resistentes a los aceites

  • Resistencia al aceite según las normas DIN
  • Evaluación de las pruebas realizadas en nuestro propio laboratorio sobre la resistencia al aceite 
Cables chainflex® sin halógenos

Cables libres de halógeno

  • Para aplicaciones con un riesgo de incendio superior a la media
  • Sin bromo, flúor, yodo o cloro
  • Compatible con la norma DIN EN 60754
Cables chainflex® resistentes a los agentes químicos

Cables resistentes a los agentes químicos

  • Resistencia a soluciones alcalinas, ácidos, aceites o combustibles
  • Tabla detallada de resistencia
Cables chainflex® resistentes a temperaturas extremas

Cables resistentes a temperaturas extremas

  • Tres categorías de resistencia a la temperatura
  • Pruebas en cámaras climáticas
  • Soluciones para un rango de -40 °C a 180 °C
Cables para cadenas portacables

Cables para cadenas portacables

  • Para uso en cadenas portacables 
  • A prueba de fallos gracias a las continuas pruebas de flexión
  • Máxima vida útil para el mínimo espacio requerido

Normas y certificados

  • Uso en las distintas regiones
  • información más detallada sobre las diferentes normas
Cables para salas blancas

Cables para salas blancas

  • Requisitos de las salas blancas
  • Resumen de la gama de cables
  • Referencia

Cables inteligentes con monitorización integrada

  • Monitorización de la fuerza de tracción
  • Monitorización de la calidad del cable
  • Medición de la transmisión de datos