La línea de productos twisterchain ofrece una amplia gama para movimientos giratorios y está disponible en cuatro tamaños. Modular en anchura y radio, por lo que es flexible en aplicaciones en las que se requieren movimientos giratorios y en espiral de hasta más de 360° con altas cargas y un funcionamiento suave. Las aplicaciones de twisterchain están disponibles con carriles de guiado, que tiene las siguientes ventajas: guiado de la cadena portacables, reducción de la abrasión de la cadena portacables, suavidad de funcionamiento óptima, ángulo de rotación de hasta 360° y disponibilidad en
stock.
- Resistente, alto peso de llenado, funcionamiento suave, peso optimizado
- Velocidades de rotación incluso superiores a 1 m/s
- Movimientos circulares/en espiral de hasta 360° disponible en stock (hasta 400° a petición)
- Travesaños de interior liso para evitar daños en los cables con apertura a presión a lo largo del radio exterior
- Más de 1 millón de ciclos probados con éxito en el laboratorio de igus