×
Instrucciones de montaje por cadena portacables twisterchain
Ensamblaje de la twisterchain
Disposición del arco de la guía en la base
Atornillado de la guía a la base. En el punto fijo se atornilla con la guía una placa de montaje
El lado que mira al centro del movimiento circular se equipa con los dos distanciadores, así la carrera inferior y la superior de la cadena quedan a plomo la una sobre la otra
Montaje de la escuadra limitadora en el centro de la guía
Atornillado del elemento de unión "punto fijo" en la placa de montaje (véase la figura 1)
Montaje de 1 ó 2 soportes para la carrera superior. Consulte el lugar y la forma de taladrado en el dibujo "vista superior" (fig. 5 y 6)
Ajuste de la colocación de los soportes en el ángulo de la carrera superior, de forma análoga al paso 3
Adaptación de los extremos móviles de los arrastradores existentes en la máquina; ángulo de inclinación ajustable