Cambiar idioma :
GAMA DE COJINETES ARTICULADOS
Existe una amplia variedad de cojinetes de deslizamiento igubal® para que pueda seleccionar el más adecuado acorde a sus necesidades, entre las que se puede encontrar: cabezas de rótula, cojinetes con soporte, bielas, cojinetes esféricos, cojinetes articulados con brida, rótulas axiales, cojinetes de bola esférica, cabezas de horquilla, etc.
HERRAMIENTAS ONLINE
Mediante sistema experto para cojinetes articulados de igus® podrá identificar y configurar de una manera ad-hoc, aquel cojinete articulado que más se adecúe a las condiciones que requiere su actividad; además de poder calcular la vida útil de las piezas.
SERVICIO
Toda la gama de cojinetes articulados igubal® se encuentran en stock y disponibles para enviar desde fábrica a partir de 24h.
OTROS PRODUCTOS
Igus® posee un amplio catálogo de productos similares como: cojinetes de fricción, rodamientos de bolas y platos giratorios. Le invitamos a que navegue por nuestra web, y conozca con más detalle nuestro amplio catálogo.

En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h