iglidur® Q, cojinete de fricción con valona, mm

Para cargas altas - resistente al desgaste en muchos ejes

iglidur® Q, cojinete de fricción con valona, mm drawing
iglidur® Q, cojinete de fricción con valona, mm
1 de 2
iglidur® Q, cojinete de fricción con valona, mm drawing
iglidur® Q, cojinete de fricción con valona, mm
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Referencia: QFM-0608-03
  • Material: iglidur® Q
  • Forma: Tienda de casquillos con valona
  • Dimensiones:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • d3 12 mm
    • b1 3 mm
    • b2 1 mm
  • Ajuste las dimensiones
  • Método de fabricación: Moldeo por inyección
  • Vida útil:
Propiedades de los materiales:
  • Para cargas altas - resistente al desgaste en muchos ejes
  • Excelente resistencia al desgaste especialmente para cargas extremas
  • Recomendado para valores pv extremos
  • Coeficientes de fricción buenos

iglidur® Q | Para cargas pesadas y resistente al desgaste en múltiples ejes

iglidur® Q ha sido desarrollado especialmente para cargas extremas. Bajo cargas elevadas, se trata de uno de los materiales iglidur® con mayor resistencia al desgaste con diferencia. A partir de una carga radial de 25 MPa, supera incluso al iglidur® W300, altamente resistente al desgaste. Los lubricantes sólidos especiales, distribuidos de forma extremadamente fina en el material, garantizan un funcionamiento en seco libre de mantenimiento bajo cualquier carga.

Áreas de aplicación típicas

  • Ingeniería agrícola
  • Maquinaria de construcción
  • Ingeniería de tráfico

¿Cuándo utilizarlo?

  • Para aplicaciones pivotantes
  • Para una muy buena resistencia a la abrasión, especialmente bajo cargas extremas
  • Para valores p x v extremos
  • Si el material debe ser insensible a la suciedad

¿Cuándo no utilizarlo?

  • Para su uso bajo el agua
  • Si las temperaturas son continuamente superiores a 135 °C
  • Si se producen altas cargas en los bordes o fuertes impactos
¿Tiene dudas acerca de su idoneidad?

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente.

Consultas y envíos

En persona
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00 h
Online
Servicio de chat
De lunes a viernes: de 8:00 a 18:00 h.
WhatsApp
De lunes a viernes: de 8:00 h a 18:00 h