1 de 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Referencia: WTM-0509-006
- Material: iglidur® W300
- Forma: Arandelas de plástico
- Dimensiones:
- d1 5 mm
- d2 9.5 mm
- s 0.6 mm
- h 0.3 mm
- Ajuste las dimensiones
- Método de fabricación: Moldeo por inyección
- Vida útil:
El clásico duradero, muy resistente al desgaste en (prácticamente) todos los eje cilíndrico
- Para una vida útil extremadamente larga
- Bajo coeficiente de fricción
- Resistencia al desgaste extremadamente alta
iglidur® W300 | Duradero clásico, muy resistente al desgaste en (casi) todos los ejes cilíndricos
·
Ámbitos de aplicación típicos
Maquinaria de vending
Industria gráfica
Industria de la madera Máquinas herramienta
Puede encontrar más aplicaciones aquí:
Soluciones industriales
Utilice las opciones de filtro para encontrar el producto adecuado
- Más de 400 dimensiones disponibles en stock
- Para una vida útil extremadamente larga
- Bajo coeficiente de fricción
- Resistencia al desgaste extremadamente alta
- Compatible con ejes suaves
- Resistente a la suciedad
- Sin lubricación ni mantenimiento
·
Ámbitos de aplicación típicos
Maquinaria de vending
Industria gráfica
Industria de la madera Máquinas herramienta
Puede encontrar más aplicaciones aquí:
Soluciones industriales
¿Cuándo utilizarlo?
| ¿Cuándo no utilizarlo?
|
¿Tiene dudas acerca de su idoneidad?