Cojinete de fricción iglidur® J3, mm - J3SM

El nuevo duradero: especialista en cargas pulsantes

Cojinete de fricción iglidur® J3, mm - J3SM
Cojinete de fricción iglidur® J3, mm - J3SM drawing
1 de 2
Cojinete de fricción iglidur® J3, mm - J3SM
Cojinete de fricción iglidur® J3, mm - J3SM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Referencia: J3SM-0304-05
  • Material: iglidur® J3
  • Forma: Tienda de cojinetes de fricción
  • Dimensiones:
    • d1 3 mm
    • d2 4.5 mm
    • b1 5 mm
  • Ajuste las dimensiones
  • Método de fabricación: Moldeo por inyección
  • Vida útil:
Propiedades de los materiales:
  • Excelente resistencia al desgaste a temperatura ambiente
  • Muy buena resistencia al desgaste a temperaturas medias
  • Excelentes coeficientes de fricción
  • Baja absorción de humedad
  • Buena resistencia al desgaste en aplicaciones sumergidas
  • Excelente resistencia a los productos químicos
  • Resistencia a la presión en los bordes
  • Protección contra golpes e impactos
  • Resistencia a la suciedad y al polvo
iglidur® J3 | El nuevo duradero: especialista en cargas terminal de montaje oscilante
iglidur® J3 es un material con mayor resistencia al desgaste con cargas bajas y medias y altas velocidades. La vida útil es hasta un 300% superior a la de iglidur® J, el probado material duradero.

Ámbitos de aplicación típicos

Maquinaria de vending
Industria de la impresión
Industria de bebidas
Industria del vidrio
Aviación

Aquí puede encontrar otras posibilidades de aplicación:
Soluciones industriales
 
¿Cuándo utilizarlo?
  • Al optimizar la resistencia al desgaste en comparación con iglidur® J
  • Cuando se requieren coeficientes de fricción muy bajos en funcionamiento en seco
  • Cuando se requiere alta resistencia al desgaste a cargas bajas
  • Si es fundamental una baja absorción de humedad
  • Cuando es necesaria una buena resistencia a los agentes químicos
¿Cuándo no utilizarlo?
Utilice nuestras opciones de filtro para encontrar el producto adecuado

Tolerancias y sistema de medición
Las alturas de instalación y las tolerancias de los insertos metálicos iglidur® dependen del material y el grosor de la pared. Para cada material, la absorción de humedad y la dilatación térmica son factores decisivos. Los cojinetes de fricción con baja absorción de humedad pueden instalarse con una holgura menor. La regla para el grosor de la pared es la siguiente: cuanto más grueso es un cojinete, mayor tolerancia necesita.Métodos de ensayo

Montaje
Los insertos metálicos iglidur® son casquillos para montaje a presión. El diámetro interior solo se ajusta a la tolerancia adecuada después de introducirse mediante presión en el alojamiento. La dimensión de exceso de ajuste a presión puede ser de hasta un 2% del diámetro interior. Esto garantiza un ajuste a presión seguro de los cojinetes. De este modo, se evitan de forma fiable los movimientos axiales o radiales en la carcasa.
iglidur® - montado, pegado, mecanizado
 
¿Tiene dudas acerca de su idoneidad?

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos