1 de 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Referencia: J260SM-0608-06
- Material: iglidur® J260
- Forma: Cojinetes de fricción iglidur®
- Dimensiones:
- d1 6 mm
- d2 8 mm
- b1 6 mm
- Más iglidur® J260 artículos
- Método de fabricación: Moldeo por inyección
- Vida útil:
- Excelentes coeficientes de fricción
- Baja absorción de humedad
iglidur® J260 | Ideal para ejes cilíndricos de plástico
El material iglidur® J260 demuestra su eficacia una y otra vez en aplicaciones que requieren la máxima vida útil y coeficientes de fricción bajos, especialmente en combinación con ejes cilíndricos de plástico. iglidur® J260 es similar a iglidur® J, un duradero con excelentes propiedades de desgaste, y su temperatura de aplicación superior a largo plazo de +120 °C ofrece más reservas.
Aplicaciones típicas
Maquinaria de vending
Máquinas-herramienta
Robótica
Encuentre más aplicaciones aquí:
Soluciones industriales
Utilice nuestras opciones de filtro para encontrar el producto adecuado
Tolerancias y sistema de medición
Las alturas de instalación y las tolerancias de los insertos metálicos iglidur® dependen del material y el grosor de la pared. Para cada material, la absorción de humedad y la dilatación térmica son factores decisivos. Los cojinetes de fricción con baja absorción de humedad pueden instalarse con una holgura menor. La regla para el grosor de la pared es la siguiente: cuanto más grueso es un cojinete, mayor tolerancia necesita.Métodos de ensayo
Montaje
Los insertos metálicos iglidur® son casquillos para montaje a presión. El diámetro interior solo se ajusta a la tolerancia adecuada después de introducirse mediante presión en el alojamiento. La dimensión de exceso de ajuste a presión puede ser de hasta un 2% del diámetro interior. Esto garantiza un ajuste a presión seguro de los cojinetes. De este modo, se evitan de forma fiable los movimientos axiales o radiales en la carcasa.
iglidur® - montado, pegado, mecanizado
El material iglidur® J260 demuestra su eficacia una y otra vez en aplicaciones que requieren la máxima vida útil y coeficientes de fricción bajos, especialmente en combinación con ejes cilíndricos de plástico. iglidur® J260 es similar a iglidur® J, un duradero con excelentes propiedades de desgaste, y su temperatura de aplicación superior a largo plazo de +120 °C ofrece más reservas.
Aplicaciones típicas
Maquinaria de vending
Máquinas-herramienta
Robótica
Encuentre más aplicaciones aquí:
Soluciones industriales
¿Cuándo utilizarlo?
| ¿Cuándo no utilizarlo?
|
Tolerancias y sistema de medición
Las alturas de instalación y las tolerancias de los insertos metálicos iglidur® dependen del material y el grosor de la pared. Para cada material, la absorción de humedad y la dilatación térmica son factores decisivos. Los cojinetes de fricción con baja absorción de humedad pueden instalarse con una holgura menor. La regla para el grosor de la pared es la siguiente: cuanto más grueso es un cojinete, mayor tolerancia necesita.Métodos de ensayo
Montaje
Los insertos metálicos iglidur® son casquillos para montaje a presión. El diámetro interior solo se ajusta a la tolerancia adecuada después de introducirse mediante presión en el alojamiento. La dimensión de exceso de ajuste a presión puede ser de hasta un 2% del diámetro interior. Esto garantiza un ajuste a presión seguro de los cojinetes. De este modo, se evitan de forma fiable los movimientos axiales o radiales en la carcasa.
iglidur® - montado, pegado, mecanizado
¿Tiene dudas acerca de su idoneidad?